這款中性(Generic)兼容 100GBASE-SR1.2 QSFP28 光模組是一款帶 LC雙工連接器介面的可插拔光模組,適用於使用多模光纖 (多模) 的短距離數據通信和互連應用。它為客戶提供了一個重複使用現有的 10 Gb 雙工 多模 基礎設施,將其遷移到 100 千兆位乙太網連接的解決方案 該光模組符合 QSFP28 MSA 和 IEEE 802.3bm CAUI-4 電氣介面標準。根據 QSFP28 MSA 的規定,還可通過 I2C 介面提供數字診斷功能,以訪問實時運行參數。也可以通過 4x 100G-SR1.2 分離模式連接到 400 Gbps SR4.2 BiDi。
![中性(Generic)兼容 100GBASE-SR1.2 光模組 100m OM4 DDM LC雙工 MMF 這張圖片是關於QSFP-SR1.2-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202311171634494v82qd.jpg)
單擊打開
![中性(Generic)兼容 100GBASE-SR1.2 光模組 100m OM4 DDM LC雙工 MMF 這張圖片是關於QSFP-SR1.2-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311171634494v82qd.jpg)
![中性(Generic)兼容 100GBASE-SR1.2 光模組 100m OM4 DDM LC雙工 MMF 這張圖片是關於QSFP-SR1.2-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231117163449gfzyz9.jpg)
![中性(Generic)兼容 100GBASE-SR1.2 光模組 100m OM4 DDM LC雙工 MMF 這張圖片是關於QSFP-SR1.2-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231117143951krqeaf.jpg)
![中性(Generic)兼容 100GBASE-SR1.2 光模組 100m OM4 DDM LC雙工 MMF 這張圖片是關於QSFP-SR1.2-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311171634493veva6.jpg)
![中性(Generic)兼容 100GBASE-SR1.2 光模組 100m OM4 DDM LC雙工 MMF 這張圖片是關於QSFP-SR1.2-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231117143951y2pit5.jpg)
中性(Generic)兼容 100GBASE-SR1.2 光模組 100m OM4 DDM LC雙工 MMF
#201887
#201887
NT$19,567.00
FS P/N: QSFP-SR1.2-100GFS P/N: QSFP-SR1.2-100G
0 銷量
0 評價
0 問答
光模組型號:
可提前預購, Ship by 27 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
中性(Generic)兼容 100GBASE-SR1.2 QSFP28 光模組,適用於乙太網和數據中心 (多模, 844nm~863nm, 900nm~918nm, 100m, LC, DOM)
規格參數
型號名
QSFP-SR1.2-100G
品牌名
飛速(FS)
封裝類型
QSFP28
最大傳輸速率
106.25 Gbps
波長
850nm, 910nm
最大線纜距離
70m@OM3/100m@OM4/150m@OM5
連接器
LC雙工
光纖類型
多模
發射器類型
Marvell VCSEL
接收類型
PIN
TX 功率
-6.2dBm~4dBm
最小接收功率
-8.2dBm
功率預算
2dB
接收過載
4dBm
功耗
≤4W
商業溫度範圍
-10 ~ 60 ℃ (14 ~ 140°F)
DDM/DOM
支持
誤碼率 (BER)
2.4x10-4(Pre-FEC) 1x10-12(Post-FEC)
內置FEC
KP4 FEC
協議
QSFP28 MSA 和 IEEE 802.3bm CAUI-4
應用
數據中心,100GBASE 乙太網
質檢
5 年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組測試 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231117153753o3z3ll.jpg)
特徵概述
100G數據中心連接
100GSR1.2 BiDi光模組可以通過雙工LC實現100G短距離傳輸,與100GSWDM4 BiDi光模組類似,但雙波長SR1.2 BiDi光模組與四通道SWDM4 BiDi光模組不兼容。
實現10G到100G乙太網的無縫升級
100G SR1.2光模組為數據中心運營商提供了一個高效的解決方案,它允許運營商重複使用現有的10G雙工多模光纖(MMF)基礎設施,以實現向100G乙太網連接的遷移。
已通過真機驗證互通性
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231122195222v1yjrc.jpg)
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄