Cat6是一種用於1000Base-T乙太網應用的「4對絞線」網線,頻率高達550MHz,可以實現高達10G速率的傳輸,並可提供長達37米的傳輸距離。它向下兼容Cat5/5e標準。 Cat6 網線適用於辦公室和建築布線,如學校和商場。該網線非常適合所有高級網路安裝。
單擊打開
Cat6A 乙太網網線,305m (1000ft),23AWG 實心純裸銅線,750MHz,屏蔽型 (F/UTP),PVC CMR,帶卷盤(藍色)
#204425
#204425
NT$10,235.00
FS P/N: C6AFTPPVCFS P/N: C6AFTPPVC
0 銷量
0 評價
0 問答
可提前預購, Ship by 05 Sep, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
NT$0.00 via Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
Cat6 乙太網網線,1000ft (305m),UL Listed,23AWG 實心純裸銅線,550MHz,屏蔽型 (F/UTP),PVC CMR (藍色)
規格參數
網線類型
Cat 6
屏蔽類型
F/UTP
線纜外護套
PVC CMR
線纜長度
305m (1000ft)
標準帶寬
550MHz
支持數據傳輸速率
10/100/1000Base-T
線規
23AWG
線纜顏色
藍色
導體類型
純裸銅
標準
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
導體數量
4 對
線盤類型
捲軸
導體尺寸 (mm)
0.56 ± 0.01
線纜外徑 (mm)
7.6 ± 0.3
最大安裝張力 (N)
110
彎曲半徑 (mm)
31.2
工作溫度
-20 ~ 75°C (-4 ~ 167°F)
安裝溫度
-10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)
質量檢測
銅纜測試 Learn more
應用方案
特徵概述
如何選擇 CM、CMR 和 CMP 網線
乙太網電纜護套等級有不同的類型和材料。每種不同的類型用於不同的場所。
CMP
用於吊頂上方或架空地板下方的空氣空間
CMR
用於樓層之間的垂直線纜槽
CM
用於辦公環境,如桌面網線連接
頻率高達 550MHz,兼容 10/100/1000-T、10G-T 乙太網
該網線速度高達 550 MHz,符合 PoE++ 標準,廣泛兼容 10/100/1000-T 和 10G-T 乙太網,能夠實現更可靠的數據傳輸。
非常適合現場網路安裝項目
線纜有多種顏色可供選擇,並可根據定製的網路安裝項目剪裁長度。堅固易拉的分線盒使安裝變得更加快捷。
寬開口設計和柔性滑輪可減少拉力
線纜每1m(3.28ft)做有標記,可根據需求自由定製
CMR 等級(Riser)用於地板、牆內和非隔板空間
多場景應用
具有廣泛的靈活性,可滿足獨特的系統要求。是多種網路應用的不二選擇
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄