思科(Cisco) QSFP-100G-AOC3M兼容QSFP28有源光纖線纜是具有QSFP28連接器的直連光纖組件,可在多模光纖上運行。該高速光纜符合QSFP28 MSA和RoHS-6標準。與使用離散光模組和光纖跳線相比,它提供了一種經濟高效的解決方案,並適用於機架內和相鄰機架之間的100Gbps連接。
注意:飛速(FS)產品編號已從Q28-AO03更改為QSFP-100G-AO03,但產品本身沒有發生變化。只是飛速(FS)的產品編號發生了更改。
![3m (10ft) Extreme Networks兼容 100G QSFP28有源光纜 這張圖片是關於1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240628160507qsbr4o.jpg)
單擊打開
![3m (10ft) Extreme Networks兼容 100G QSFP28有源光纜 這張圖片是關於QSFP-100G-AO03.](https://resource.fs.com/images/20240627192532ldlka2.jpg)
![3m (10ft) Extreme Networks兼容 100G QSFP28有源光纜 這張圖片是關於1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240628160507qsbr4o.jpg)
![3m (10ft) Extreme Networks兼容 100G QSFP28有源光纜 這張圖片是關於2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406281605013yl75m.jpg)
![3m (10ft) Extreme Networks兼容 100G QSFP28有源光纜 這張圖片是關於4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406281604519vthnp.jpg)
![3m (10ft) Extreme Networks兼容 100G QSFP28有源光纜 這張圖片是關於5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240628160446iyk1hl.jpg)
![3m (10ft) Extreme Networks兼容 100G QSFP28有源光纜 這張圖片是關於3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240628160456rzn34h.jpg)
![3m (10ft) Extreme Networks兼容 100G QSFP28有源光纜 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231205170041wtkdi7.jpg)
3m (10ft) Extreme Networks兼容 100G QSFP28有源光纜
#205185
#205185
NT$5,071.00
FS P/N: QSFP-100G-AO03FS P/N: QSFP-100G-AO03
2 銷量
43 評價
0 問答
長度:
63件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
思科(Cisco) QSFP-100G-AOC3M兼容 100G QSFP28高速光纜(3m, QSFP28轉QSFP28)
規格參數
兼容型號名
QSFP-100G-AOC3M
品牌
飛速(FS)
介面類型
QSFP28~QSFP28
最大傳輸速率
100Gbps
最小彎曲半徑
7.5mm
線纜長度
3m (9.84ft)
外護套材質
OFNP
線纜類型
光纜
接收器類型
PIN
發射器類型
VSCEL
波長
850nm
CDR(時鐘數據恢復)
支持
MTBF(平均故障間隔時間)
≈50百萬小時
功耗
<3.5W
電源供應
3.3V
溫度
0~70°C (32~158°F)
技術協議
100G 乙太網
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221101114701b01wez.jpg)
特徵概述
數據中心 100G連接
QSFP28 光模組具有 3.5W 低功耗、高密度和高速率的特點,是幫助您快速升級到 100G 傳輸的常用方法。
在主機設備中測試以證明互操作性
每個產品都會經過真機檢測其兼容性,並進行業務傳輸的連通性驗證,確保穩定運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307211459395j8omg.jpg)
支持通過 FS Box 進行實時配置
該有源光纜可滿足實時兼容性要求,與 FS Box 一起升級固件(部件號、序列號等),使其與升級交換機兼容。
相關視頻
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
35
8
0
0
0
I***k
Czech Republic
April 15, 2024
We needed the cables very quickly and they arrived the next day after ordering and in the expected quality. It is very important for us to have such a reliable supplier.
Many thanks
X Consulting CO s.r.o.
Many thanks
X Consulting CO s.r.o.
確認購買
有幫助 0
評論 0N***k
Canada
February 13, 2024
Cable works well and the delivery process was very fast. Quite impressive.
確認購買
有幫助 0
評論 0I***a
Singapore
December 10, 2023
The connections are solidly attached and I'm getting the max speed through my 100Gbps switch.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄