客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於QSFP-100G-AO10.
00:59
這張圖片是關於1.
這張圖片是關於2.
這張圖片是關於4.
這張圖片是關於5.
這張圖片是關於3.
這張圖片是關於6.
這張圖片是關於QSFP-100G-AO10.
這張圖片是關於1.
這張圖片是關於2.
這張圖片是關於4.
這張圖片是關於5.
這張圖片是關於3.
這張圖片是關於6.

10m (33ft) Extreme Networks兼容 100G QSFP28有源光纜

#205203
#205203

≤3.5W 7.5mm 光纖

NT$5,506.00
FS P/N: QSFP-100G-AO10
FS P/N: QSFP-100G-AO10
11 銷量
43 評價
0 問答
可提前預購, Ship by 1 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

思科(Cisco) QSFP-100G-AOC10M兼容 100G QSFP28高速光纜(10m, QSFP28轉QSFP28)

思科(Cisco) QSFP-100G-AOC10M兼容QSFP28有源光纖線纜是具有QSFP28連接器的直連光纖組件,可在多模光纖上運行。該高速光纜符合QSFP28 MSA和RoHS-6標準。與使用離散光模組和光纖跳線相比,它提供了一種經濟高效的解決方案,並適用於機架內和相鄰機架之間的100Gbps連接。

規格參數
兼容型號名
QSFP-100G-AOC10M
品牌
飛速(FS)
介面類型
QSFP28~QSFP28
最大傳輸速率
100Gbps
最小彎曲半徑
7.5mm
線纜長度
10m (32.81ft)
外護套材質
OFNP
線纜類型
光纜
接收器類型
PIN
發射器類型
VSCEL
波長
850nm
CDR(時鐘數據恢復)
支持
MTBF(平均故障間隔時間)
≈50百萬小時
功耗
<3.5W
電源供應
3.3V
溫度
0~70°C (32~158°F)
技術協議
100G 乙太網

質量檢測

請查看我們的測試方案,以獲取高質量和可靠的光模組。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
數據中心 100G連接
QSFP28 光模組具有 3.5W 低功耗、高密度和高速率的特點,是幫助您快速升級到 100G 傳輸的常用方法。
在主機設備中測試以證明互操作性
每個產品都會經過真機檢測其兼容性,並進行業務傳輸的連通性驗證,確保穩定運行。
支持通過 FS Box 進行實時配置

該有源光纜可滿足實時兼容性要求,與 FS Box 一起升級固件(部件號、序列號等),使其與升級交換機兼容。

線纜類型
有源直連銅纜
無源直連銅纜
有源光纜
最大傳輸速率
100Gbps
100Gbps
100Gbps
介面類型
QSFP28到QSFP28
QSFP28到QSFP28
QSFP28到QSFP28
功耗
≤1.5W
≤0.5W
<3.5W
線纜長度
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-30m (2ft-98ft)
線規
26-30AWG
26-30AWG
/
最小彎曲半徑
33-44.5mm
33-46mm
7.5mm
光纖類型
銅纜
銅纜
光纜
外護套材質
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
4.8
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
35
8
0
0
0

I***k

Czech Republic

April 15, 2024
5.0
We needed the cables very quickly and they arrived the next day after ordering and in the expected quality. It is very important for us to have such a reliable supplier.
Many thanks
X Consulting CO s.r.o.
確認購買
有幫助 0
評論 0

N***k

Canada

February 13, 2024
5.0
Cable works well and the delivery process was very fast. Quite impressive.
確認購買
有幫助 0
評論 0

I***a

Singapore

December 10, 2023
4.0
The connections are solidly attached and I'm getting the max speed through my 100Gbps switch.
確認購買
有幫助 0
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄