S5850-16T16BS2Q是一款高性能的Layer 3乙太網路由交換機,具有16個10/100/1000BASE-T RJ45 埠,8個10Gb SFP+ 埠,8個25Gb SFP28 埠和2個40Gb QSFP+埠,體積緊湊,僅佔用1U的空間。它具備752 Gbps的交換容量和540 Mpps的轉發速率。配備了冗餘的熱插拔電源和可變速軸流風扇,提供卓越的處理性能。 該交換機具有多種部署選項,包括 Fabric、Layer 3 以及 spine 和 leaf,是下一代企業、數據中心、城域網和 HCI(超融合基礎架構)網路的理想之選。
單擊打開
定製S5850-16T16BS2Q,16口千兆乙太網L3交換機,16 x 千兆 RJ45,8 x 10Gb SFP+,8 x 25Gb SFP28,2 x 40Gb QSFP+,支持MLAG,C2P氣流
定製 S5850-16T16BS2Q, 16口千兆乙太網 L3 交換機, 16 x 千兆 RJ45, 8 x 10Gb SFP+, 8 x 25Gb SFP28,2 x 40Gb QSFP+
軟體亮點
所有埠支持 MLAG
支持與 S3950、S5800、S5850 和 S8050 系列交換機混合配置 MLAG
支持 LACP、VRRP、VARP、智能鏈路、BFD、ERPS、G.8031、G.8032、負載平衡等
支持 SP + WDRR 混合調度
支持基於 COS/DSCP 的流量分類
支持 PFC、ECN、數據中心 TCP
支持 VXLAN、NVGRE、GENEVE
支持 DCBX、GRE 隧道
支持 SNMP v1、v2 和 v3
支持軟體定義網路 (SDN) 的 RPC-API
支持 IPv4/IPv6 ACL
支持 ARP 檢查
支持 IP 源防護
支持 IEEE802.1X RADIUS 身份驗證、TACAS+
支持 DHCP 伺服器中繼/偵聽
支持控制平面保護(CoPP)黑白名單和速率限制功能
應用方案
特徵概述
MPLS 使中小型運營商能夠為其用戶創建隧道,這有助於建立點對點連接,實現用戶網路之間的互通。
使用相同型號的交換機,提供分散式冗餘架構,實現不間斷服務升級和故障隔離,將影響降至最低。
通過SSH、ACL、AAA等網路級安全穩定功能,為企業、校園和金融行業抵禦網路威脅。
相關視頻
定製 S5850-16T16BS2Q, 16口千兆乙太網 L3 交換機, 16 x 千兆 RJ45, 8 x 10Gb SFP+, 8 x 25Gb SFP28,2 x 40Gb QSFP+
S5850-16T16BS2Q是一款高性能的Layer 3乙太網路由交換機,具有16個10/100/1000BASE-T RJ45 埠,8個10Gb SFP+ 埠,8個25Gb SFP28 埠和2個40Gb QSFP+埠,體積緊湊,僅佔用1U的空間。它具備752 Gbps的交換容量和540 Mpps的轉發速率。配備了冗餘的熱插拔電源和可變速軸流風扇,提供卓越的處理性能。 該交換機具有多種部署選項,包括 Fabric、Layer 3 以及 spine 和 leaf,是下一代企業、數據中心、城域網和 HCI(超融合基礎架構)網路的理想之選。
軟體亮點
所有埠支持 MLAG
支持與 S3950、S5800、S5850 和 S8050 系列交換機混合配置 MLAG
支持 LACP、VRRP、VARP、智能鏈路、BFD、ERPS、G.8031、G.8032、負載平衡等
支持 SP + WDRR 混合調度
支持基於 COS/DSCP 的流量分類
支持 PFC、ECN、數據中心 TCP
支持 VXLAN、NVGRE、GENEVE
支持 DCBX、GRE 隧道
支持 SNMP v1、v2 和 v3
支持軟體定義網路 (SDN) 的 RPC-API
支持 IPv4/IPv6 ACL
支持 ARP 檢查
支持 IP 源防護
支持 IEEE802.1X RADIUS 身份驗證、TACAS+
支持 DHCP 伺服器中繼/偵聽
支持控制平面保護(CoPP)黑白名單和速率限制功能
MPLS 使中小型運營商能夠為其用戶創建隧道,這有助於建立點對點連接,實現用戶網路之間的互通。
使用相同型號的交換機,提供分散式冗餘架構,實現不間斷服務升級和故障隔離,將影響降至最低。
通過SSH、ACL、AAA等網路級安全穩定功能,為企業、校園和金融行業抵禦網路威脅。
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$71,518.00