邁絡思(Mellanox)兼容的QSFP28光模組可通過LC連接器,在單模光纖上使用1310nmTx/1280nmRx的波長,提供高達20km的100GBase-BX吞吐量。此雙向單元必須與另一個使用相應波長的光模組或網路設備配合使用。數字診斷功能也可通過I2C介面實現,符合QSFP28 MSA規範,以允許訪問實時操作參數。具備這些特點,這款易於安裝和熱插拔的光模組適用於各種應用,如100G乙太網、數據中心和存儲區域網路應用。
![邁絡思(Mellanox)兼容 100GBASE-BX20 QSFP28光模組 1310nm-TX/1280nm-RX 20km 延展溫度 OS2 DOM 單工LC 並行單模 這張圖片是關於QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202312081731397i0np8.jpg)
單擊打開
![邁絡思(Mellanox)兼容 100GBASE-BX20 QSFP28光模組 1310nm-TX/1280nm-RX 20km 延展溫度 OS2 DOM 單工LC 並行單模 這張圖片是關於QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/images/202309151803302ckhhe.jpg)
![邁絡思(Mellanox)兼容 100GBASE-BX20 QSFP28光模組 1310nm-TX/1280nm-RX 20km 延展溫度 OS2 DOM 單工LC 並行單模 這張圖片是關於QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202312081731397i0np8.jpg)
![邁絡思(Mellanox)兼容 100GBASE-BX20 QSFP28光模組 1310nm-TX/1280nm-RX 20km 延展溫度 OS2 DOM 單工LC 並行單模 這張圖片是關於QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231208173139h6qxuh.jpg)
![邁絡思(Mellanox)兼容 100GBASE-BX20 QSFP28光模組 1310nm-TX/1280nm-RX 20km 延展溫度 OS2 DOM 單工LC 並行單模 這張圖片是關於QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230529144652iu2o9u.jpg)
![邁絡思(Mellanox)兼容 100GBASE-BX20 QSFP28光模組 1310nm-TX/1280nm-RX 20km 延展溫度 OS2 DOM 單工LC 並行單模 這張圖片是關於QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231208173139a4jv1h.jpg)
![邁絡思(Mellanox)兼容 100GBASE-BX20 QSFP28光模組 1310nm-TX/1280nm-RX 20km 延展溫度 OS2 DOM 單工LC 並行單模 這張圖片是關於QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230529144652tbkwwi.jpg)
邁絡思(Mellanox)兼容 100GBASE-BX20 QSFP28光模組 1310nm-TX/1280nm-RX 20km 延展溫度 OS2 DOM 單工LC 並行單模
#205781
#205781
NT$71,518.00
FS P/N: QSFP28-100G-BX20FS P/N: QSFP28-100G-BX20
0 銷量
1 評價
0 問答
兼容:
8件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
邁絡思(Mellanox)兼容 100GBASE-BX20 QSFP28光模組,適用於乙太網和數據中心 (單模, 1310nm-TX/1280nm-RX, 20km, LC, 延展溫度, DOM)
規格參數
兼容型號名
QSFP28-100G-BX20
品牌
飛速(FS)
封裝
QSFP28
最大傳輸速率
103.1Gbps
波長
1310nm-TX/1280nm-RX
最大傳輸距離
20km
介面
單工LC
光纖類型
單模
發射器類型
DFB
接收類型
PIN
發射功率
-4.3~4.5dBm
最小接收功率
-14.5dBm
最大功率預算
13dB
接收過載
4.5dBm
功耗
≤5W
消光比
>4dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
延展溫度範圍
-20~85°C
技術協議
QSFP28 MSA
質保
5年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組測試 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230912162130obc87n.jpg)
特徵概述
100G數據中心連接
QSFP28光模組具有5W低功耗、高密度和高速率特性,提供了一種流行的方式來幫助您快速提升到 100G傳輸。
在真機中測試以驗證其互操性
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202311171853251jyjgh.jpg)
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
中心波長 | 1280nm/1310nm | 1310nm | 1310nm |
介面 | 單工LC | 雙工LC | 雙工LC |
最大傳輸距離 | 20km | 20km | 20km |
光纖類型 | 單模 | 單模 | 單模 |
調製 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
發射器類型 | DFB | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
溫度範圍 | -20~85°C (延展級) | 0~70°C | -40~85°C (工業級) |
應用 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 |
相關視頻
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
1
0
0
0
0
Е***а
Russian Federation
April 18, 2023
This QSFP works as advertised; It was shown as a supported QSFP on my Cisco switch.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄