Cat6 STP RJ45無需工具的Keystone模塊設計用於終端4對,22-26 AWG的雙絞線線纜。每個模塊在出廠前經過測試,超過行業標準性能要求。觸點鍍有50µin的金屬,具有卓越的性能。插孔具有獨立的序列號,並且與面板、模塊化網線面板和安裝盒等Keystone介面兼容。
單擊打開
迷你Cat6 RJ45 (8P8C) 屏蔽型 無需工具 Keystone牆插模塊,12支/包
#206465
#206465
NT$1,045.00
FS P/N: C6M-STKFS P/N: C6M-STK
115 銷量
4 評價
0 問答
類型:
134件現貨 中國倉, 預計08 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
無需工具 屏蔽 Keystone Cat6乙太網網路跳線
規格參數
模塊類型
Cat6 Keystone插孔
顏色
金屬銀
介面
RJ45母頭
終端類型
無需工具
屏蔽類型
屏蔽
支持速率
1000Base-T
支持線規
22-26AWG 線纜
線序
T568A/T568B
外殼材質
鋅合金
尺寸 (HxW)
0.63''x0.57'' (16x14.5mm)
工作溫度
-10°C~60°C (14°F~140°F)
觸點鍍層厚度
6 µin
應用方案
特徵概述
支持1000GBase-T網路速度,以保證傳輸的穩定性
該配件專為Cat6和Cat5e線纜設計,非常適用於1000Base-T乙太網應用。鍍金接觸點保持兩根線纜之間的良好導電性,確保穩定的傳輸。
RJ45觸點
鍍金的RJ45觸點,確保良好的導電性能
IDC終端
IDC終端穩定接觸,確保網路持續連接
磷青銅材料
磷青銅材料具有抗氧化性能
與網線面板和網線兼容
設計便捷安裝,與1U 24/48埠網線面板和網線配合,以提高管理效率。
操作說明
根據需要將線纜外護套切割到所需的長度
將導線分開
乙太網線纜從頂部穿過
按照照片的方式固定線纜線芯部分
剪掉多餘的部分
將線纜壓蓋放入模塊線底座中
使用兩側的蓋子夾緊
將束線帶推入並鎖定
完成
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
4
0
0
0
0
Y***e
United States
May 10, 2024
So easy to install! Great quality so far no problems.
確認購買
有幫助 3
評論 0D***e
United States
December 05, 2023
This module can be installed without tools and is also compatible with other drilling tools, which allows me to choose the appropriate installation method according to my needs, great.
確認購買
有幫助 1
評論 0O***y
United States
October 28, 2023
This tool-free installation design makes my installation easier, which is very good.
確認購買
有幫助 1
評論 0查看所有評論
曆史瀏覽記錄