客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.

0.5m (2ft) 戴爾(Dell)兼容 400G QSFP-DD - 2x200G QSFP56 無源直連銅纜分支線纜

#207303
#207303

≤0.5W 33.5mm 雙絞線 PAM4

NT$3,080.00
FS P/N: QDD-400G-2QPC005
FS P/N: QDD-400G-2QPC005
0 銷量
4 評價
0 問答
可提前預購, Ship by 9 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

Dell兼容 400G QSFP-DD到2x200G QSFP56分支高速線纜 (0.5m, 無源, QSFP-DD到2 QSFP56, 30AWG)

該400G QSFP-DD到2x200G QSFP56分支高速線纜旨在滿足標準和組合連接器配置的高密度需求。通過採用QSFP-DD插拔式解決方案,可實現高達400G的傳輸速率。該高速線纜完全符合SFF-8679、QSFP-DD MSA、IEEE802.3bj和IEEE802.3cd等標準。
QSFP-DD到2xQSFP56高速線纜是高性能、高帶寬和具有成本效益的互連解決方案,支持不同數據速率的400G標準應用。飛速(FS)目前提供長度為0.5m、1m、1.5m、2m、2.5m和3m的400G QSFP-DD到2x200G QSFP56高速線纜,非常適用於高性能計算、軟體定義網路、機器學習和雲計算等應用。

規格參數
兼容型號名
Q-2Q56PC005
品牌
飛速(FS)
介面類型
QSFP-DD到2 QSFP56
最大傳輸速率
400Gbps
光纖類型
銅纜
線纜類型
無源雙絞線
線纜長度
0.5m (2ft)
線規
30AWG
最小彎曲半徑
33.5mm
功耗
<0.1W
外護套材質
PVC (OFNR)
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
技術協議
IEEE802.3Bj, By, IEEE802.3CD, SFF-8679, SFF-8636
質保
5年
應用
400G乙太網
調製技術
PAM4

質量檢測

請查看我們的測試方案,以獲取高質量且可靠的光模組。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
應用方案
特徵概述
低功耗,實現節能
直連銅纜適用於短鏈路,並提供了在機架內和相鄰機架之間建立400G鏈路的靈活連接,適用於QSFP-DD-400G埠之間的連接。
<0.1W
低功耗
銅纜
節省運營成本
33.5mm
最小彎曲半徑便於布線
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
4
0
0
0
0

P***y

United States

September 20, 2023
5.0
Shipment & Delivery: On time and packaged securely with no damage to package or items delivered.
確認購買
有幫助 4
評論 0

D***o

United States

June 21, 2020
5.0
Bought these cables for upgrading our data center to 400G. Initially, we were worried about whether these cables would work on our Arista switches. They even did a compatibility test on these cables and provided a report for us. These DACs worked and fitted perfectly on our devices. Very stable connection. Five stars!
確認購買
有幫助 11
評論 0

T***a

United States

March 16, 2020
5.0
Our new data center planned to upgrade to 400G. For our in-rack links, FS guys recommended the 400G to 2x 200G QSFP56 DAC cables. I did a test when I received them, the TX and RX powers were in spec. And the transmission was stable.
確認購買
有幫助 30
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄