该400G QSFP-DD到2x200G QSFP56分支高速线缆旨在满足标准和组合连接器配置的高密度需求。通过采用QSFP-DD插拔式解决方案,可实现高达400G的传输速率。该高速线缆完全符合SFF-8679、QSFP-DD MSA、IEEE802.3bj和IEEE802.3cd等标准。
QSFP-DD到2xQSFP56高速线缆是高性能、高带宽和具有成本效益的互连解决方案,支持不同数据速率的400G标准应用。飞速(FS)目前提供长度为0.5m、1m、1.5m、2m、2.5m和3m的400G QSFP-DD到2x200G QSFP56高速线缆,非常适用于高性能计算、软件定义网络、机器学习和云计算等应用。
![3m (10ft) 戴爾(Dell)兼容 400G QSFP-DD - 2x200G QSFP56 無源直連銅纜分支線纜 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202312211027292inhbi.jpg)
單擊打開
![3m (10ft) 戴爾(Dell)兼容 400G QSFP-DD - 2x200G QSFP56 無源直連銅纜分支線纜 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202312211027292inhbi.jpg)
![3m (10ft) 戴爾(Dell)兼容 400G QSFP-DD - 2x200G QSFP56 無源直連銅纜分支線纜 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231221102729sxbk1r.jpg)
![3m (10ft) 戴爾(Dell)兼容 400G QSFP-DD - 2x200G QSFP56 無源直連銅纜分支線纜 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231221102729qzreqk.jpg)
![3m (10ft) 戴爾(Dell)兼容 400G QSFP-DD - 2x200G QSFP56 無源直連銅纜分支線纜 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202312211027292j48ki.jpg)
![3m (10ft) 戴爾(Dell)兼容 400G QSFP-DD - 2x200G QSFP56 無源直連銅纜分支線纜 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202312211027293oxs41.jpg)
3m (10ft) 戴爾(Dell)兼容 400G QSFP-DD - 2x200G QSFP56 無源直連銅纜分支線纜
#207313
#207313
NT$6,191.00
FS P/N: QDD-400G-2QPC03FS P/N: QDD-400G-2QPC03
0 銷量
4 評價
0 問答
28件現貨 中國倉, 預計11 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
Dell兼容 400G QSFP-DD到2x200G QSFP56分支高速線纜 (3m, 無源, QSFP-DD到2 QSFP56, 28AWG)
規格參數
兼容型號名
Q-2Q56PC03
品牌
飛速(FS)
介面類型
QSFP-DD到2 QSFP56
最大傳輸速率
400Gbps
光纖類型
銅纜
線纜類型
無源雙絞線
線纜長度
3m (10ft)
線規
28AWG
最小彎曲半徑
39.5mm
功耗
<0.1W
外護套材質
PVC (OFNR)
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
技術協議
IEEE802.3Bj, By, IEEE802.3CD, SFF-8679, SFF-8636
質保
5年
應用
400G乙太網
調製技術
PAM4
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220805150936mnkvqr.jpg)
特徵概述
低功耗,實現節能
直連銅纜適用於短鏈路,並提供了在機架內和相鄰機架之間建立400G鏈路的靈活連接,適用於QSFP-DD-400G埠之間的連接。
<0.1W
低功耗
銅纜
節省運營成本
39.5mm
最小彎曲半徑便於布線
主機設備中測試以證明互操作性
每個產品都會經過真機檢測其兼容性,並進行業務傳輸的連通性驗證,確保穩定運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023072115394653z2qh.jpg)
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
4
0
0
0
0
P***y
United States
September 20, 2023
Shipment & Delivery: On time and packaged securely with no damage to package or items delivered.
確認購買
有幫助 4
評論 0D***o
United States
June 21, 2020
Bought these cables for upgrading our data center to 400G. Initially, we were worried about whether these cables would work on our Arista switches. They even did a compatibility test on these cables and provided a report for us. These DACs worked and fitted perfectly on our devices. Very stable connection. Five stars!
確認購買
有幫助 11
評論 0T***a
United States
March 16, 2020
Our new data center planned to upgrade to 400G. For our in-rack links, FS guys recommended the 400G to 2x 200G QSFP56 DAC cables. I did a test when I received them, the TX and RX powers were in spec. And the transmission was stable.
確認購買
有幫助 30
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄