MT-7076是一種新的抗干擾線路尋線方案,採用數字信號接收和解碼技術,抗干擾能力更高,更準確。同時,它具有模擬線路查找、抗干擾線路查找、網線連接測試、網線長度測試、PoE測試、埠閃爍和交換機詳細信息測試、網線插頭連接器測試等功能。配備LCD顯示屏。該套裝廣泛適用於電信網路線路工程和常規維護工作;計算機網路線路工程;以及其他金屬線路工程和維護工作。
單擊打開
Pro'sKit® LCD網路測試尋線儀,模擬/數字雙模式鋰離子電池Type-C,PoE測試和埠閃爍,非接觸電壓檢測,壓線測試
#210065
#210065
NT$4,013.00
FS P/N: MT-7076FS P/N: MT-7076
37 銷量
0 評價
0 問答
2件在途庫存 , 最快03 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
產品介紹
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
Pro'sKit® LCD網路測試尋線儀
規格參數
顯示
LCD 53x29mm(128x64點)
語言
中文/英文
連接器
RJ45x3, RJ11x1
線纜類型
Cat5/Cat5e/Cat6/Cat7
最大線纜映射範圍
300m
線纜長度
2.5~200m
測量精度
≤20m, ±1.6m, 20m~100m, ±2.4m, 100m~200m, ±3.2m
埠閃爍頻率
1次/3s
埠閃爍鏈路測試
10M/100M/1000M,FDX/HDX,自協商/非自協商
PoE標準
IEEE 802.3af/at
PoE供電模式測試
中跨/端跨
質量測試
RJ45 8針連接器,長度≥10cm
背光
15s/30s/60s/開/關
自動關閉
15min/30min/60min/關
電池
3.7V 1400mAh鋰離子電池
非接觸電壓(NCV)
AC 70V-1000V 50/60Hz
低電量
電源指示燈閃爍
耳機插孔
Φ3.2mm
發射尺寸 (HxWxD)
4.92''x2.76''x1.26''(125x70x32mm)
接收尺寸 (HxWxD)
7.80''x1.97''x1.10''(198x50x28mm)
特徵概述
Pro'sKit工具解決方案
MT-7076具有線路查找、網線連接測試等功能。它是一種採用數字信號接收和解碼技術的新型抗干擾線路查找方案。
雙模式追蹤
可以隨意切換抗干擾信號和正常信號。根據接收器上信號的強度,可以快速定位線纜。
遠離目標網線
靠近目標網線
確認目標網線
對齊測試
對RJ11/RJ45電纜進行錯誤連接、短路和斷路的判斷。
PoE測試
該測試儀可以顯示PoE供電模式、標準類型、PoE電壓、電壓正負極等信息。
埠閃爍和交換機詳細信息測試
您可以通過閃爍的LED指示燈定位電纜在交換機上的介面。同時,還可以測試網路交換機的工作性能。
RJ45連接器壓接測試
在壓接插頭時,它用於測試RJ45插頭是否正確連接到線纜。您只需要插入線纜的一端即可。
產品介紹
Pro'sKit® LCD網路測試尋線儀
MT-7076是一種新的抗干擾線路尋線方案,採用數字信號接收和解碼技術,抗干擾能力更高,更準確。同時,它具有模擬線路查找、抗干擾線路查找、網線連接測試、網線長度測試、PoE測試、埠閃爍和交換機詳細信息測試、網線插頭連接器測試等功能。配備LCD顯示屏。該套裝廣泛適用於電信網路線路工程和常規維護工作;計算機網路線路工程;以及其他金屬線路工程和維護工作。
規格參數
顯示
LCD 53x29mm(128x64點)
語言
中文/英文
連接器
RJ45x3, RJ11x1
線纜類型
Cat5/Cat5e/Cat6/Cat7
最大線纜映射範圍
300m
線纜長度
2.5~200m
測量精度
≤20m, ±1.6m, 20m~100m, ±2.4m, 100m~200m, ±3.2m
埠閃爍頻率
1次/3s
埠閃爍鏈路測試
10M/100M/1000M,FDX/HDX,自協商/非自協商
PoE標準
IEEE 802.3af/at
PoE供電模式測試
中跨/端跨
質量測試
RJ45 8針連接器,長度≥10cm
背光
15s/30s/60s/開/關
自動關閉
15min/30min/60min/關
電池
3.7V 1400mAh鋰離子電池
非接觸電壓(NCV)
AC 70V-1000V 50/60Hz
低電量
電源指示燈閃爍
耳機插孔
Φ3.2mm
發射尺寸 (HxWxD)
4.92''x2.76''x1.26''(125x70x32mm)
接收尺寸 (HxWxD)
7.80''x1.97''x1.10''(198x50x28mm)
特徵概述
Pro'sKit工具解決方案
MT-7076具有線路查找、網線連接測試等功能。它是一種採用數字信號接收和解碼技術的新型抗干擾線路查找方案。
雙模式追蹤
可以隨意切換抗干擾信號和正常信號。根據接收器上信號的強度,可以快速定位線纜。
遠離目標網線
靠近目標網線
確認目標網線
對齊測試
對RJ11/RJ45電纜進行錯誤連接、短路和斷路的判斷。
PoE測試
該測試儀可以顯示PoE供電模式、標準類型、PoE電壓、電壓正負極等信息。
埠閃爍和交換機詳細信息測試
您可以通過閃爍的LED指示燈定位電纜在交換機上的介面。同時,還可以測試網路交換機的工作性能。
RJ45連接器壓接測試
在壓接插頭時,它用於測試RJ45插頭是否正確連接到線纜。您只需要插入線纜的一端即可。
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$4,013.00
2件在途庫存