客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於IP67-1MTP6LCDSMF.
這張圖片是關於IP67-1MTP6LCDSMF.
這張圖片是關於IP67-1MTP6LCDSMF.
這張圖片是關於IP67-1MTP6LCDSMF.
這張圖片是關於IP67-1MTP6LCDSMF.
這張圖片是關於IP67-1MTP6LCDSMF.
這張圖片是關於IP67-1MTP6LCDSMF.
這張圖片是關於IP67-1MTP6LCDSMF.
這張圖片是關於IP67-1MTP6LCDSMF.
這張圖片是關於IP67-1MTP6LCDSMF.
這張圖片是關於IP67-1MTP6LCDSMF.
這張圖片是關於IP67-1MTP6LCDSMF.
這張圖片是關於IP67-1MTP6LCDSMF.
這張圖片是關於IP67-1MTP6LCDSMF.

FTTA防水盒 MTP-12到6 x LC雙工 OS2 光纖分配箱

New #210535
New #210535

Corning SMF-28® Ultra Fiber ABS Housing

NT$6,813.00
FS P/N: IP67-1MTP6LCDSMF
FS P/N: IP67-1MTP6LCDSMF
0 銷量
0 評價
1 問答
可提前預購, Ship by 21 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載

FTTA防水盒 MTP-12到6 x LC雙工 OS2 光纖分配箱

光纖分配箱是一個密封的快速連接盒,後部提供12芯MTP適配器,連接到側面的雙絞線LC適配器,與高密度光纖線纜組件進行互連。
MTP-LC分配箱具有IP67防護等級,提供防水能力,並為FTTA應用提供靈活的連接和分界,包括電信網路、數據傳輸、區域網以及遠程無線電部署。

規格參數
光纖數量
12芯
光纖類型
OS2 9/125μm
介面
LC UPC雙工 (藍色)
LC埠數量
6口
後置連接器類型
MTP APC (有引腳
MTP埠數量
1口
MTP適配器
Key Up-Key Down
封裝
光纖分配箱
套筒材料
鋯石陶瓷
防水盒材料
ABS
顏色
亮灰
尺寸 (HxWxD)
2.76''x3.15''x9.84'' (70x80x250mm)
插損
MTP≤0.35dB, LC≤0.3dB
回損
MTP≥60dB, LC≥50dB
工作溫度
-40~80°C (-40~176°F)
存儲溫度
-40~85°C (-40~185°F)
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

特徵概述

低插損,確保網路的穩定和可靠性

通過使用高質量的連接器和康寧光纖,確保在嚴格的功率預算和高速網路環境下低插損和功率懲罰。

IP系列防水箱提供可靠的服務

IP67級別的分配箱被設計用於在惡劣環境應用中提供可靠的服務,並提供靈活的連接和分界功能。

專為FTTA戶外解決方案而設計

這款防水分配箱支持壁掛、空中/掛桿和地面安裝,並可用於電信網路、數據傳輸、區域網以及遠程無線電部署等應用領域。

產品介紹

FTTA防水盒 MTP-12到6 x LC雙工 OS2 光纖分配箱

光纖分配箱是一個密封的快速連接盒,後部提供12芯MTP適配器,連接到側面的雙絞線LC適配器,與高密度光纖線纜組件進行互連。
MTP-LC分配箱具有IP67防護等級,提供防水能力,並為FTTA應用提供靈活的連接和分界,包括電信網路、數據傳輸、區域網以及遠程無線電部署。

規格參數
光纖數量
12芯
光纖類型
OS2 9/125μm
介面
LC UPC雙工 (藍色)
LC埠數量
6口
後置連接器類型
MTP APC (有引腳
MTP埠數量
1口
MTP適配器
Key Up-Key Down
封裝
光纖分配箱
套筒材料
鋯石陶瓷
防水盒材料
ABS
顏色
亮灰
尺寸 (HxWxD)
2.76''x3.15''x9.84'' (70x80x250mm)
插損
MTP≤0.35dB, LC≤0.3dB
回損
MTP≥60dB, LC≥50dB
工作溫度
-40~80°C (-40~176°F)
存儲溫度
-40~85°C (-40~185°F)
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
特徵概述
低插損,確保網路的穩定和可靠性

通過使用高質量的連接器和康寧光纖,確保在嚴格的功率預算和高速網路環境下低插損和功率懲罰。

IP系列防水箱提供可靠的服務

IP67級別的分配箱被設計用於在惡劣環境應用中提供可靠的服務,並提供靈活的連接和分界功能。

專為FTTA戶外解決方案而設計

這款防水分配箱支持壁掛、空中/掛桿和地面安裝,並可用於電信網路、數據傳輸、區域網以及遠程無線電部署等應用領域。

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$6,813.00

可提前預購