光纖尾纖提供了一種在現場製造通信設備的快速方法。根據工業標準規定的協議和性能進行設計、製造和測試,這將滿足最嚴格的機械和性能規範。
請注意:E2000是帶有防塵蓋的LSH連接頭。
單擊打開
定製 4-24芯LC/SC/FC/ST/LSH多模OM4光纖尾纖
#21236
#21236
NT$204.00
FS P/N: FSXOM4-XXX-FP-XX-XFS P/N: FSXOM4-XXX-FP-XX-X
7.2K 銷量
32 評價
17 問答
選擇長度:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
m
光纖芯數:
4芯
連接頭:
LC/UPC
線纜類型:
圓纜
光纖外護套:
聚氯乙烯PVC(OFNR)
光纖直徑:
0.9mm
可提前預購, Ship by May 27, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
解決方案設計
1 年保修
產品介紹
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
高級多模光纖尾纖
規格參數
連接頭類型
LC/SC/FC/ST/LSH
研磨類型
UPC
光纖類型
OM4 50/125 μm
波長
850/1300nm
線纜類型
彩狀/束狀/帶狀
光纖芯數
4/6/8/12/24
光纖等級
G.651(OM1)/BIF(OM2)
最小彎曲半徑(顏色編碼)
15 mm/7.5 mm
動態最小彎曲半徑(束/帶)
20D (mm)
靜態最小彎曲半徑(束/帶)
10D (mm)
插入損耗
≤0.3dB
回波損耗
≥20dB
衰減(850nm)
3.0dB/km
衰減(1300nm)
1.0dB/km
外護套材質
PVC/LSZH/OFNP
光纖直徑
0.9/2.0 mm
工作溫度
-40~75°C
儲存溫度
-45~85°C
特徵概述
不同設備的多種應用
廣泛應用於CATV、FTTH/FTTX、電信網路、駐地安裝、數據處理網路、LAN/WAN網路等。
光纖配線架
光纖終端盒
FHD® 光纖盒
光纖尾纖-布線上的理想選擇
尾纖橋接光纖網路中的關鍵連接點,因此採用可靠組件製造的產品值得高度關注。
氧化鋯陶瓷插芯可確保理想的插入損耗和回波損耗
塗層可保護光纖免受損壞,但不會提高光波導性能
光纖尾纖剝離操作方式
光纖尾纖熔接的兩種重要方法
光纖尾纖組件用於通過熔接或機械接合來端接光纖。
機械拼接
熔接
定製連接頭
支持定製LC/SC/FC/ST/LSH連接頭,UPC/APC插針類型,滿足不同應用的需求。
束狀尾纖
光纖組件的準確對準,用於光纖分配板和互連模塊。
彩色尾纖
更快的識別連接頭,避免因可能的光纖翻轉而導致的錯誤接線。
帶狀尾纖
體積小、重量輕、效率高,降低現場熔接成本。
產品介紹
高級多模光纖尾纖
光纖尾纖提供了一種在現場製造通信設備的快速方法。根據工業標準規定的協議和性能進行設計、製造和測試,這將滿足最嚴格的機械和性能規範。
請注意:E2000是帶有防塵蓋的LSH連接頭。
規格參數
連接頭類型
LC/SC/FC/ST/LSH
研磨類型
UPC
光纖類型
OM4 50/125 μm
波長
850/1300nm
線纜類型
彩狀/束狀/帶狀
光纖芯數
4/6/8/12/24
光纖等級
G.651(OM1)/BIF(OM2)
最小彎曲半徑(顏色編碼)
15 mm/7.5 mm
動態最小彎曲半徑(束/帶)
20D (mm)
靜態最小彎曲半徑(束/帶)
10D (mm)
插入損耗
≤0.3dB
回波損耗
≥20dB
衰減(850nm)
3.0dB/km
衰減(1300nm)
1.0dB/km
外護套材質
PVC/LSZH/OFNP
光纖直徑
0.9/2.0 mm
工作溫度
-40~75°C
儲存溫度
-45~85°C
特徵概述
不同設備的多種應用
廣泛應用於CATV、FTTH/FTTX、電信網路、駐地安裝、數據處理網路、LAN/WAN網路等。
光纖配線架
光纖終端盒
FHD® 光纖盒
光纖尾纖-布線上的理想選擇
尾纖橋接光纖網路中的關鍵連接點,因此採用可靠組件製造的產品值得高度關注。
氧化鋯陶瓷插芯可確保理想的插入損耗和回波損耗
塗層可保護光纖免受損壞,但不會提高光波導性能
光纖尾纖剝離操作方式
光纖尾纖熔接的兩種重要方法
光纖尾纖組件用於通過熔接或機械接合來端接光纖。
機械拼接
熔接
定製連接頭
支持定製LC/SC/FC/ST/LSH連接頭,UPC/APC插針類型,滿足不同應用的需求。
束狀尾纖
光纖組件的準確對準,用於光纖分配板和互連模塊。
彩色尾纖
更快的識別連接頭,避免因可能的光纖翻轉而導致的錯誤接線。
帶狀尾纖
體積小、重量輕、效率高,降低現場熔接成本。
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$204.00
可提前預購