客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於5.
這張圖片是關於1.
這張圖片是關於OM3-8F.
這張圖片是關於2.
這張圖片是關於5.
這張圖片是關於1.
這張圖片是關於OM3-8F.
這張圖片是關於2.

30m (100ft) MTP®-8 (公頭)至MTP®-8 (公頭) OM3多模MTP Elite®主幹光纖跳線, 16芯, 極性B, LSZH, 雙護套, 水色

#213479
#213479

40/100G 機櫃間主幹布線

NT$8,990.00
FS P/N: 16FMTPOM3
FS P/N: 16FMTPOM3
0 銷量
0 評價
0 問答
可提前預購, Ship by 26 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨

MTP®-8主幹光纖跳線, M-M, UPC, 16F, OM3, LSZH, 0.25dB, 極性B

MTP®主幹跳線配有更堅固的雙層護套,具有更大的抗壓能力。它們通常設計用於更長距離的機櫃到機櫃應用,或用於連接建築的不同區域。MTP®光纖跳線是一種避免耗時的現場端接的高效替代方案,適用於數據中心中需要節省空間並減少線纜管理問題的高密度布線。
MTP®-8適合於8芯並行多模光模組應用,例如40G QSFP+ SR4/CSR4, 100G QSFP28 SR4光模組直連.

請注意: US Conec MTP®連接器符合MPO標準,與普通MPO連接器相比性能更高。

規格參數
連接器A
US Conec MTP®公頭(引腳)
連接器B
US Conec MTP®公頭(引腳)
光纖類型
OM3 50/125μm
波長
850/1300nm
纖芯類型
康寧ClearCurve®
RoHS規範
符合
研磨類型
UPC-UPC
最小彎曲半徑
7.5mm
插入損耗
≤0.25dB
回波損耗
≥20dB
衰減值(850nm)
≤3.5dB/km
衰減值(1550nm)
≤1.5dB/km
護套外徑
4.5mm
分束直徑
2.0mm
線纜外護套
LSZH
線纜結構
雙層護套
長期拉伸負載
130N
短期拉伸負載
400N
工作溫度
-20~+70°C (-4~158℉)
儲存溫度
-10~+60°C (14~140℉)
*MTP是US Conec Ltd. 的註冊商標。US Conec與飛速(FS)合作供應高性能MTP系列產品。了解更多信息。
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
特徵概述
雙層護套可進一步保護網路連接
雙層護套具有更強的抗壓性,可保護光纖纖芯,提高光纖的強度和耐用性。
結構圖
橫截面圖
優良的工藝保證穩定傳輸
MTP®光纖跳線提供先進的多光纖和機械性能。
US Conec MTP®連接器傳輸穩定信號,實現靈活的系統設計。
雙分線套件易於布線管理,節省布線空間。
康寧ClearCurve®光纖可實現更緊湊的線纜彎曲,以便進行鬆弛存儲和布線。
低煙無鹵外護套在高溫源中釋放有限煙霧,不含鹵素。
各種環境下的高密度布線
它們通常設計用於機櫃到機櫃的長距離布線應用,或用於連接建築物的不同區域。
數據中心
存儲區域網路
通信室
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄