英偉達(NVIDIA) InfiniBand線纜是一款2x 400Gb/s雙埠OSFP到2個400Gb/s雙埠QSFP112的直連銅纜。8通道雙埠OSFP端採用帶散熱片的頂部封裝形式,適用於Quantum-2和Spectrum-4交換機。2個400G埠支持4通道100G-PAM4(400G),並使用帶有散熱片的平頂QSFP112,適用於使用連接器的ConnectX-7適配器和BlueField-3 DPUs。該線纜符合OSFP MSA、QSFP112 MSA(多源協議)和IEEE 802.3ck標準。
高速線纜具有最低的延遲,因此在數據中心廣泛用於連接伺服器和GPU計算系統與頂部交換機(TOR)以及機架內的脊柱到超級脊柱交換機的短距離連接。高速線纜還用於創建帶有硬碟驅動器(HDD)和快閃記憶體存儲子系統的InfiniBand存儲網路。
高速線纜具有簡單的設計和最少的組件,為高速連接提供了成本最低、延遲最低且接近零功耗的連接方式。它們提升了超級計算機和超大規模系統中的埠帶寬、密度、可配置性,並降低了功耗需求。
單擊打開
0.5m (2ft) 英偉達(NVIDIA) InfiniBand兼容 800G NDR OSFP散熱片頂部到2 x 400G QSFP112無源直連分支銅纜,用於QM9790/9700交換機和ConnectX-7 HCA
#213769
#213769
NT$5,424.59
FS P/N: OSFP-800G-2QPC005FS P/N: OSFP-800G-2QPC005
1 銷量
0 評價
0 問答
可提前預購, Ship by 21 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
用戶提問
用戶評價
資源下載
英偉達(NVIDIA) InfiniBand兼容 OSFP 800G高速線纜 (0.5m, 無源, OSFP到2x QSFP112, 30AWG)
規格參數
兼容型號名
OSFP-800G-2QPC005
品牌
飛速(FS)
封裝
OSFP到2x QSFP112
最大傳輸速率
800Gbps
光纖類型
銅纜
線纜類型
無源雙絞線
線纜長度
0.5m (2ft)
線規
30AWG
最小彎曲半徑
34.5mm
功耗
0.1W
外護套材料
PVC (OFNR)
溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
技術協議
OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0
調製格式
PAM4
應用方案
800G到2個400G連接到ConnectX-7
800G到2個400G連接到ConnectX-7
查看產品 產品介紹
英偉達(NVIDIA) InfiniBand兼容 OSFP 800G高速線纜 (0.5m, 無源, OSFP到2x QSFP112, 30AWG)
英偉達(NVIDIA) InfiniBand線纜是一款2x 400Gb/s雙埠OSFP到2個400Gb/s雙埠QSFP112的直連銅纜。8通道雙埠OSFP端採用帶散熱片的頂部封裝形式,適用於Quantum-2和Spectrum-4交換機。2個400G埠支持4通道100G-PAM4(400G),並使用帶有散熱片的平頂QSFP112,適用於使用連接器的ConnectX-7適配器和BlueField-3 DPUs。該線纜符合OSFP MSA、QSFP112 MSA(多源協議)和IEEE 802.3ck標準。
高速線纜具有最低的延遲,因此在數據中心廣泛用於連接伺服器和GPU計算系統與頂部交換機(TOR)以及機架內的脊柱到超級脊柱交換機的短距離連接。高速線纜還用於創建帶有硬碟驅動器(HDD)和快閃記憶體存儲子系統的InfiniBand存儲網路。
高速線纜具有簡單的設計和最少的組件,為高速連接提供了成本最低、延遲最低且接近零功耗的連接方式。它們提升了超級計算機和超大規模系統中的埠帶寬、密度、可配置性,並降低了功耗需求。
規格參數
兼容型號名
OSFP-800G-2QPC005
品牌
飛速(FS)
封裝
OSFP到2x QSFP112
最大傳輸速率
800Gbps
光纖類型
銅纜
線纜類型
無源雙絞線
線纜長度
0.5m (2ft)
線規
30AWG
最小彎曲半徑
34.5mm
功耗
0.1W
外護套材料
PVC (OFNR)
溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
技術協議
OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0
調製格式
PAM4
應用方案
800G到2個400G連接到ConnectX-7
800G到2個400G連接到ConnectX-7
查看產品 用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$5,424.59
可提前預購