16通道多路復用器/解復用器(Mux Demux)是一種基於 TFF(薄膜濾波器)的無源CWDM設備,具有成本低、靈活性強、適用於短距離傳輸等特點。該設備既可用作多路復用器,也可用作去多路復用器(復用器/解復用器)。根據ITU-T G.694.2,它能最大限度地提高C波段範圍的容量。
結合飛速(FS)CWDM光收發器和OADM等,該Mux Demux可支持從簡單的點對點到放大環形配置等多種架構。
單擊打開
16通道多路復用器/解復用器(Mux Demux)是一種基於 TFF(薄膜濾波器)的無源CWDM設備,具有成本低、靈活性強、適用於短距離傳輸等特點。該設備既可用作多路復用器,也可用作去多路復用器(復用器/解復用器)。根據ITU-T G.694.2,它能最大限度地提高C波段範圍的容量。
結合飛速(FS)CWDM光收發器和OADM等,該Mux Demux可支持從簡單的點對點到放大環形配置等多種架構。
用於ITU網格CWDM流量的1310nm-1610nm通道埠、用於服務擴展的EXP埠、用於光性能監控的MON埠。
在波分復用網路中,一條光纖可共享用於多種不同的數據或服務。它能儘可能地發揮光纖的作用,並節省大量成本。
監控埠通常採用1%(2%、3%、5%可選)的分頻,可提供靈活的監控方式,在不中斷服務的情況下測試光信號的功率、波長和OSNR。
通道數 | 16 | 4 |
波長 | 1310-1610nm | 1550-1610nm |
插入損耗 | ≤ 5.0dB, 4.5dB典型值 | ≤ 1.75dB, 1.5dB典型值 |
通道間距 | 20nm | 20nm |
通道隔離度 | 相鄰通道≥ 30dB 非相鄰通道 ≥ 40dB | 相鄰通道≥ 30dB 非相鄰通道 ≥ 40dB |
回波損耗 | ≥ 45dB | ≥ 45dB |
技術 | TFF (薄膜濾波器) | TFF (薄膜濾波器) |
特性 | 無源 | 無源 |
功率處理 | ≤ 500mW | ≤ 500mW |
外殼 | FMU插入式模塊 | FMU插入式模塊 |
16通道多路復用器/解復用器(Mux Demux)是一種基於 TFF(薄膜濾波器)的無源CWDM設備,具有成本低、靈活性強、適用於短距離傳輸等特點。該設備既可用作多路復用器,也可用作去多路復用器(復用器/解復用器)。根據ITU-T G.694.2,它能最大限度地提高C波段範圍的容量。
結合飛速(FS)CWDM光收發器和OADM等,該Mux Demux可支持從簡單的點對點到放大環形配置等多種架構。
用於ITU網格CWDM流量的1310nm-1610nm通道埠、用於服務擴展的EXP埠、用於光性能監控的MON埠。
在波分復用網路中,一條光纖可共享用於多種不同的數據或服務。它能儘可能地發揮光纖的作用,並節省大量成本。
監控埠通常採用1%(2%、3%、5%可選)的分頻,可提供靈活的監控方式,在不中斷服務的情況下測試光信號的功率、波長和OSNR。
通道數 | 16 | 4 |
波長 | 1310-1610nm | 1550-1610nm |
插入損耗 | ≤ 5.0dB, 4.5dB典型值 | ≤ 1.75dB, 1.5dB典型值 |
通道間距 | 20nm | 20nm |
通道隔離度 | 相鄰通道≥ 30dB 非相鄰通道 ≥ 40dB | 相鄰通道≥ 30dB 非相鄰通道 ≥ 40dB |
回波損耗 | ≥ 45dB | ≥ 45dB |
技術 | TFF (薄膜濾波器) | TFF (薄膜濾波器) |
特性 | 無源 | 無源 |
功率處理 | ≤ 500mW | ≤ 500mW |
外殼 | FMU插入式模塊 | FMU插入式模塊 |
NT$11,479.00