8通道多路復用器/解復用器是一種基於TFF(薄膜濾波器)的無源CWDM設備,具有成本低、靈活性強、適用於短距離傳輸等特點。該設備既可用作多路復用器,也可用作去多路復用器(復用器/解復用器)。根據ITU-T G.694.1 100GHz網格,它能大幅提高C波段範圍的容量。
結合飛速(FS)CWDM光收發器和OADM等,該Mux Demux可支持從簡單的點對點到放大環形配置等多種架構。
單擊打開
8通道多路復用器/解復用器是一種基於TFF(薄膜濾波器)的無源CWDM設備,具有成本低、靈活性強、適用於短距離傳輸等特點。該設備既可用作多路復用器,也可用作去多路復用器(復用器/解復用器)。根據ITU-T G.694.1 100GHz網格,它能大幅提高C波段範圍的容量。
結合飛速(FS)CWDM光收發器和OADM等,該Mux Demux可支持從簡單的點對點到放大環形配置等多種架構。
對於許多應用和方案而言,單光纖解決方案更高效、更經濟,並能提供相同的性能和吞吐量
監控埠通常採用1%(2%、3%、5%可選)的分頻,可提供靈活的監控方式,在不中斷服務的情況下測試光信號的功率、波長和OSNR。
["FMU系列可與第三方波分產品無縫互聯,傳輸大量數據,滿足金融、政府、互聯網等多場景需求。"]
通道數 | 8 | 8 |
波長 | 1270-1590nm | 1290-1610nm |
插入損耗 | ≤ 5.0dB, 4.5dB典型值 | ≤ 5.0dB, 4.5dB典型值 |
通道間距 | 20nm | 20nm |
通道隔離度 | 相鄰通道≥ 30dB 非相鄰通道 ≥ 40dB | 相鄰通道≥ 30dB 非相鄰通道 ≥ 40dB |
回波損耗 | ≥ 45dB | ≥ 45dB |
技術 | TFF (薄膜濾波器) | TFF (薄膜濾波器) |
特性 | 無源 | 無源 |
功率處理 | ≤ 500mW | ≤ 500mW |
外殼 | FMU插入式模塊 | FMU插入式模塊 |
8通道多路復用器/解復用器是一種基於TFF(薄膜濾波器)的無源CWDM設備,具有成本低、靈活性強、適用於短距離傳輸等特點。該設備既可用作多路復用器,也可用作去多路復用器(復用器/解復用器)。根據ITU-T G.694.1 100GHz網格,它能大幅提高C波段範圍的容量。
結合飛速(FS)CWDM光收發器和OADM等,該Mux Demux可支持從簡單的點對點到放大環形配置等多種架構。
對於許多應用和方案而言,單光纖解決方案更高效、更經濟,並能提供相同的性能和吞吐量
監控埠通常採用1%(2%、3%、5%可選)的分頻,可提供靈活的監控方式,在不中斷服務的情況下測試光信號的功率、波長和OSNR。
["FMU系列可與第三方波分產品無縫互聯,傳輸大量數據,滿足金融、政府、互聯網等多場景需求。"]
通道數 | 8 | 8 |
波長 | 1270-1590nm | 1290-1610nm |
插入損耗 | ≤ 5.0dB, 4.5dB典型值 | ≤ 5.0dB, 4.5dB典型值 |
通道間距 | 20nm | 20nm |
通道隔離度 | 相鄰通道≥ 30dB 非相鄰通道 ≥ 40dB | 相鄰通道≥ 30dB 非相鄰通道 ≥ 40dB |
回波損耗 | ≥ 45dB | ≥ 45dB |
技術 | TFF (薄膜濾波器) | TFF (薄膜濾波器) |
特性 | 無源 | 無源 |
功率處理 | ≤ 500mW | ≤ 500mW |
外殼 | FMU插入式模塊 | FMU插入式模塊 |
NT$11,479.00