這款8槽2U機箱寬度為19",具備光電一體化功能,最大負載功率為1000W。它支持1+1冗餘的直流電源模塊,並允許進行主控備份(默認為一個單獨的主控模塊)。該機箱在兩個機架單位內提供高達3.2 Tbps的容量。 D7000系列是一款200G/400G堆疊式波分傳輸平臺,具有大容量傳輸、小尺寸、低功耗和簡便的操作和維護特點。它提供高度可擴展、可靠且安全的連接,廣泛應用於數據中心互連和新型城域網傳輸。D7000支持AmpCon-T/WebGUI/CLI管理,可實現實時的服務配置和性能監控,警報和光功率監控,幫助您更簡單、更便捷地管理網路和設備。 注意:該機箱配備了1個介面模塊、1個主控模塊、3個風扇、2個直流電源模塊和8個埠模塊。
單擊打開
D7000-CH2U, 8埠 2U未裝載機箱, 支持單波長200G/400G,最高容量可達3.2Tbps,冗餘直流電源模塊,支持AmpCon-T/WebGUI網路管理
#216455
#216455
NT$83,961.00
FS P/N: D7000-CH2UFS P/N: D7000-CH2U
1 銷量
0 評價
0 問答
類型:
可提前預購, Ship by 02 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
3 年保修
D7000-CH2U, 8埠 2U未裝載機箱, 支持單波長200G/400G,最高容量可達3.2Tbps,冗餘的直流電源模塊,支持AmpCon-T/WebGUI網路管理
規格參數
埠數量
8埠
機箱類型
可安裝在機架上
電源
2 (1+1冗餘), -36~-72 V
管理介面
1x CON RJ45
1x ETH RJ45
2x NM1/NM2 RJ45
1x ETH RJ45
2x NM1/NM2 RJ45
最大容量
高達3.2 Tbps
管理口
AmpCon-T/WebGUI/CLI
支持服務類型
400GE 100GE OTU4 10G WAN/LAN OTU2 OTU2E STM-64 FC800 FC1000 FC1600 FC3200
網路技術
點對點,環形
線速
200/400G
最大波長
96
相關濕度
5%-90% (無冷凝)
功耗
最大. 1000W
熱插拔風扇
3, 前後風向
重量
15.65kg
尺寸 (HxWxD)
3.46"x17.32"x18.90" (88x440x480mm)
溫度範圍
工作溫度 0~45°C (32~113°F)
存儲溫度 -40~85℃ (-40~185°F)
存儲溫度 -40~85℃ (-40~185°F)
應用方案
特徵概述
高度集成節省空間
D7000系列支持在同一機箱中同時安裝多個光子架和電交叉連接子架,以滿足多種場景的需求。
8個插件模塊單元
光學層與電氣層的匹配
高達3.2Tbps
冗餘電源和智能風扇
冗餘電源可以在不關閉系統的情況下進行拆卸/更換,可變速風扇採用前向後向的氣流,提供卓越的冷卻效果,並降低噪音和功耗。
在各種場景下用於大容量傳輸
它支持光學層和電氣層板卡的統一管理,實現集成配置、多速率混合傳輸、高效運維。
3.2T卓越性能
每個波長支持200G/400G,總共達到3.2T的容量,有效支持網路應用。
強大功能集
集成了200/400G Muxponder、EDFA、TFF、OPB、ROADM、OTDR和OCM,靈活滿足客戶需求。
AmpCon-T/WebGUI管理
可視化AmpCon-T/WebGUI實現一鍵配置分發,降低了運維的難度和成本。
可視化Web實現實時管理
Ampcon-T實現對網路元素的實時遠程管理,為高效的傳輸網路維護提供了便捷的數據、告警和報告訪問。
簡便操作
用戶友好界面,支持多種瀏覽器,隨時隨地進行管理和操作。
高效可靠
先進的性能和故障管理,快速響應和準確定位。
高可伸縮性
支持網路擴展和升級,提高系統的可擴展性和靈活性。
多功能一體平臺,適用於多種場景
D7000系列適用於數據中心互連和城域網的核心層,具備各種服務介面和靈活的網路配置,適用於多樣化的傳輸網路部署。
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄