D7000系列
D7000系列
產品類型
篩選
23 條結果
排序:
銷量
產品類型
產品類型
產品類型
產品類型
23 條結果
排序:
+2
D7000-CH2U, 8插槽, 2U機箱, 3.2Tbps, 前後風向
AmpCon-T | 1+1交流電源 | 3個風扇
NT$83,961.00
10件在途庫存 , 最快Jun 17, 2024送達
D7000 4MC4, 4 x 100G到1 x 400G復用轉發器
ETH/OTN | FEC | DP-16QAM | AmpCon-T
NT$88,627.00
8件在途庫存 , 最快Jun 17, 2024送達
D7000 2MC2, 2 x 100G到1 x 200G復用轉發器
ETH/OTN | FEC | DP-8QAM | AmpCon-T
NT$115,380.00
8件在途庫存 , 最快Jun 17, 2024送達
D7000 11MC2, 1 x 100G+10 x 10G到1x 200G復用轉發器
ETH/SDH/OTN/FC | DP-8QAM | AmpCon-T
NT$123,779.00
2件在途庫存 , 最快Jun 17, 2024送達
D7000 20MC2, 20 x 10G到1 x 200G復用轉發器
ETH/SDH/OTN/FC | DP-8QAM | AmpCon-T
NT$123,779.00
2件在途庫存 , 最快Jun 17, 2024送達
CFP2-DCO 400G可調諧數字相干光模組 80km
Transmission | QPSK/8-QAM/16-QAM | FEC | ≤25W | Tunable
NT$284,919.00
8件在途庫存 , 最快Jun 17, 2024送達
CFP2-DCO 200G可調諧數字相干光模組 80km
Transmission | QPSK/8-QAM/16-QAM | FEC | ≤23W | Tunable
NT$210,571.00
12件在途庫存 , 最快Jun 17, 2024送達
無源48CH DWDM雙纖Mux/Demux, C14-C61
6dB IL | 1U rack | Monitor Port
NT$48,498.00
可提前預購, Ship by Jun 20, 2024送達
OPB2-I, 1+1光保護板卡, 內置2個保護組
1+1 Protection | 2 Protection Groups | 50ms Switching Speed
NT$34,810.00
可提前預購, Ship by Jun 20, 2024送達