客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於4MC4.
這張圖片是關於4MC4.
這張圖片是關於4MC4.
這張圖片是關於4MC4.
這張圖片是關於4MC4.
這張圖片是關於4MC4.
這張圖片是關於4MC4.
這張圖片是關於4MC4.
這張圖片是關於4MC4.
這張圖片是關於4MC4.

D7000 4MC4, 1 x 400G QSFP-DD/4 x 100G QSFP28到1 x 400G CFP2單模光模組多路復用器,用於D7000管理機箱

#216457
#216457

ETH/OTN FEC DP-16QAM AmpCon-T

NT$88,627.00
FS P/N: 4MC4
FS P/N: 4MC4
0 銷量
0 評價
0 問答
8件在途庫存 , 最快17 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
3 年保修
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載

D7000 4MC4, 1x 400G QSFP-DD/4x 100G QSFP28到1x 400G CFP2 Muxponder,用於D7000管理機箱

D7000系列的4MC4多路復用器設計用於構建高容量的光傳輸網路。它在客戶端支持1個400G或4個100G的服務,並具備400GE、100GE和OTU4功能。而在線路端,它採用了一個400G CFP2-DCO插件模塊。 D7000系列是一款200G/400G堆疊式波分傳輸平臺,具有大容量傳輸、小尺寸、低功耗和簡便的操作和維護特點。它提供高度可擴展、可靠且安全的連接,廣泛應用於數據中心互連和新型城域網傳輸。D7000支持AmpCon-T/WebGUI/CLI管理,可實現實時的服務配置和性能監控,警報和光功率監控,幫助您更簡單、更便捷地管理網路和設備。

規格參數
客戶端介面
4x 100G QSFP28
1x 400G QSFP-DD
客戶端信號映射模式
100GE<->ODU4
OTU4<->ODU4
400G<->OTUC4
線路端介面
1x 400G CFP2
線路信號多路復用結構
400G(OCh)<->OTUC4<->ODUC4<->ODU4
客戶端介面FEC功能
支持 (與客戶端側的光模組相關)
線路端介面FEC功能
SD-FEC
OTN功能
採用ITU-T G.709幀格式和開銷處理
ODUk (k=4, C4) Layer: PM等
OTUk (k=C4) Layer: SM
線路調製模式
DP-16QAM
延遲測量
支持
LLDP
支持
ALS
支持
迴環
支持內部和外部迴環
保護方案
OCP, OMSP和OLP
服務類型
400GE, 100GE, OTU4
功耗
最大. 65W
封裝
可插拔模塊 (在D7000-CH2U機箱中佔據一個埠)
尺寸 (HxWxD)
1.67"x4.20"x10.39" (42.3x106.8x264mm)
重量
1.46kg
工作溫度
0~45°C (32~113°F)
存儲溫度
-40~85°C (-40~185°F)
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

應用方案

展開
OCP光保護方案
查看產品
100G互連
查看產品
數據中心災難恢復
查看產品

特徵概述

在緊湊的佔地空間中具備大容量和高密度
4MC4支持高達400 Gb/s的線路容量和4個100 Gb/s的客戶乙太網埠,可實現高容量的傳輸。它的容量可以達到3.2T(完整配置)。
400G高容量
在機箱中佔據1個埠
低功耗 <65W
與MUX連接以提高傳輸容量

該產品通過與MUX/DEMUX連接,滿足市場對於提高傳輸容量、節省機架空間和減少光纖佔用的需求。

在各種場景下用於大容量傳輸
它支持光學層和電氣層板卡的統一管理,實現集成配置、多速率混合傳輸、高效運維。
3.2T卓越性能
每個波長支持200G/400G,總共達到3.2T的容量,有效支持網路應用。
強大功能集
集成了200/400G Muxponder、EDFA、TFF、OPB、ROADM、OTDR和OCM,靈活滿足客戶需求。
AmpCon-T/WebGUI管理
可視化AmpCon-T/WebGUI實現一鍵配置分發,降低了運維的難度和成本。
可視化Web實現實時管理
Ampcon-T實現對網路元素的實時遠程管理,為高效的傳輸網路維護提供了便捷的數據、告警和報告訪問。
簡便操作
用戶友好界面,支持多種瀏覽器,隨時隨地進行管理和操作。
高效可靠
先進的性能和故障管理,快速響應和準確定位。
高可伸縮性
支持網路擴展和升級,提高系統的可擴展性和靈活性。
多功能一體平臺,適用於多種場景

D7000系列適用於數據中心互連和城域網的核心層,具備各種服務介面和靈活的網路配置,適用於多樣化的傳輸網路部署。

產品介紹

D7000 4MC4, 1x 400G QSFP-DD/4x 100G QSFP28到1x 400G CFP2 Muxponder,用於D7000管理機箱

D7000系列的4MC4多路復用器設計用於構建高容量的光傳輸網路。它在客戶端支持1個400G或4個100G的服務,並具備400GE、100GE和OTU4功能。而在線路端,它採用了一個400G CFP2-DCO插件模塊。 D7000系列是一款200G/400G堆疊式波分傳輸平臺,具有大容量傳輸、小尺寸、低功耗和簡便的操作和維護特點。它提供高度可擴展、可靠且安全的連接,廣泛應用於數據中心互連和新型城域網傳輸。D7000支持AmpCon-T/WebGUI/CLI管理,可實現實時的服務配置和性能監控,警報和光功率監控,幫助您更簡單、更便捷地管理網路和設備。

規格參數
客戶端介面
4x 100G QSFP28
1x 400G QSFP-DD
客戶端信號映射模式
100GE<->ODU4
OTU4<->ODU4
400G<->OTUC4
線路端介面
1x 400G CFP2
線路信號多路復用結構
400G(OCh)<->OTUC4<->ODUC4<->ODU4
客戶端介面FEC功能
支持 (與客戶端側的光模組相關)
線路端介面FEC功能
SD-FEC
OTN功能
採用ITU-T G.709幀格式和開銷處理
ODUk (k=4, C4) Layer: PM等
OTUk (k=C4) Layer: SM
線路調製模式
DP-16QAM
延遲測量
支持
LLDP
支持
ALS
支持
迴環
支持內部和外部迴環
保護方案
OCP, OMSP和OLP
服務類型
400GE, 100GE, OTU4
功耗
最大. 65W
封裝
可插拔模塊 (在D7000-CH2U機箱中佔據一個埠)
尺寸 (HxWxD)
1.67"x4.20"x10.39" (42.3x106.8x264mm)
重量
1.46kg
工作溫度
0~45°C (32~113°F)
存儲溫度
-40~85°C (-40~185°F)
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
應用方案
展開
OCP光保護方案
查看產品
100G互連
查看產品
數據中心災難恢復
查看產品
特徵概述
在緊湊的佔地空間中具備大容量和高密度
4MC4支持高達400 Gb/s的線路容量和4個100 Gb/s的客戶乙太網埠,可實現高容量的傳輸。它的容量可以達到3.2T(完整配置)。
400G高容量
在機箱中佔據1個埠
低功耗 <65W
與MUX連接以提高傳輸容量

該產品通過與MUX/DEMUX連接,滿足市場對於提高傳輸容量、節省機架空間和減少光纖佔用的需求。

在各種場景下用於大容量傳輸
它支持光學層和電氣層板卡的統一管理,實現集成配置、多速率混合傳輸、高效運維。
3.2T卓越性能
每個波長支持200G/400G,總共達到3.2T的容量,有效支持網路應用。
強大功能集
集成了200/400G Muxponder、EDFA、TFF、OPB、ROADM、OTDR和OCM,靈活滿足客戶需求。
AmpCon-T/WebGUI管理
可視化AmpCon-T/WebGUI實現一鍵配置分發,降低了運維的難度和成本。
可視化Web實現實時管理
Ampcon-T實現對網路元素的實時遠程管理,為高效的傳輸網路維護提供了便捷的數據、告警和報告訪問。
簡便操作
用戶友好界面,支持多種瀏覽器,隨時隨地進行管理和操作。
高效可靠
先進的性能和故障管理,快速響應和準確定位。
高可伸縮性
支持網路擴展和升級,提高系統的可擴展性和靈活性。
多功能一體平臺,適用於多種場景

D7000系列適用於數據中心互連和城域網的核心層,具備各種服務介面和靈活的網路配置,適用於多樣化的傳輸網路部署。

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$88,627.00

8件在途庫存