D7000系列的OA1825 EDFA是一款集成了預放大器和增益放大器的光放大器,支持雙向放大。OA1825支持C波段(15281568nm),傳輸距離為0120km,集成光信號波長和功率監測、光纖鏈路衰減和斷點測試、1510網路管理監測通道、站內和站間自適應增益均衡(APR)。 D7000系列是一款200G/400G堆疊式波分傳輸平臺,具有大容量傳輸、小尺寸、低功耗和簡便的操作和維護特點。它提供高度可擴展、可靠且安全的連接,廣泛應用於數據中心互連和新型城域網傳輸。D7000支持AmpCon-T/WebGUI/CLI管理,可實現實時的服務配置和性能監控,警報和光功率監控,幫助您更簡單、更便捷地管理網路和設備。
單擊打開
D7000 OA1825, 雙向DWDM EDFA放大器,PA 15~25dB和BA 8~18dB, 輸出功率21.5dBm,用於D7000管理機箱, 內置OSC, VOA
#216505
#216505
NT$144,310.00
FS P/N: OA1825FS P/N: OA1825
4 銷量
0 評價
0 問答
類型:
可提前預購, Ship by 10 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
3 年保修
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
OA1825, DWDM EDFA雙向放大器,具有15-25dB的PA增益和8-18dB的BA增益,輸出功率21.5dBm,內置OSC(光信號源)和VOA(可變光衰減器)
規格參數
放大器類型
PA+BA
光增益
BA: 8~18dB
PA: 15~25dB
PA: 15~25dB
工作波長
1528~1567.5nm (191.35~196.10THz)
工作波長 (OSC)
1504~1518nm
增益平坦度
<1.5dB
VOA可調衰減範圍
0~19dB
光功率
SIG IN: -25~8dBm
SIG OUT: -10~23dBm
LINE IN: -25~9dBm
LINE OUT: -12~22.5dBm
SIG OUT: -10~23dBm
LINE IN: -25~9dBm
LINE OUT: -12~22.5dBm
光功率 (OSC)
TX: -2~2dBm
RX: -35~-4dBm
RX: -35~-4dBm
方向
≥50dB
偏振相關損耗
<0.5dB
回損
≥45dB
功耗
50W
增益傾斜
-3~0dB/40nm
增益響應時間
<1ms
監控口
監控, OTDR
光介面
LC/UPC
操作模式
AGC
尺寸 (HxWxD)
1.67"x8.42"x10.39" (42.3x213.9x264mm)
重量
1.76kg
封裝
可插拔模塊 (在D7000-CH2U機箱中佔據2個埠)
工作溫度
0~45℃ (32~113°F)
存儲溫度
-40~85℃ (-40~185°F)
應用方案
OCP光保護方案
三站點傳輸 (TFF方案)
OCP光保護方案
查看產品 三站點傳輸 (TFF方案)
查看產品 特徵概述
光學和接入監控的多種方式
OA1825集成用於光學性能監測的嵌入式OSC,支持MON埠和OTDR用於接入監測,能夠確保網路的正常運行。
單板雙向靈活性的雙增益設計
集成的PA和BA支持兩個方向的雙增益。可切換的增益提升了網路的靈活性和性能。
採用平坦輸出功率的AGC工作模式
隨著波長的增加,每個波長的增益保持恆定,以保持每個波長的一致光信號水平,確保網路性能。
在各種場景下用於大容量傳輸
它支持光學層和電氣層板卡的統一管理,實現集成配置、多速率混合傳輸、高效運維。
3.2T卓越性能
每個波長支持200G/400G,總共達到3.2T的容量,有效支持網路應用。
強大功能集
集成了200/400G Muxponder、EDFA、TFF、OPB、ROADM、OTDR和OCM,靈活滿足客戶需求。
AmpCon-T/WebGUI管理
可視化AmpCon-T/WebGUI實現一鍵配置分發,降低了運維的難度和成本。
可視化Web實現實時管理
Ampcon-T實現對網路元素的實時遠程管理,為高效的傳輸網路維護提供了便捷的數據、告警和報告訪問。
簡便操作
用戶友好界面,支持多種瀏覽器,隨時隨地進行管理和操作。
高效可靠
先進的性能和故障管理,快速響應和準確定位。
高可伸縮性
支持網路擴展和升級,提高系統的可擴展性和靈活性。
多功能一體平臺,適用於多種場景
D7000系列適用於數據中心互連和城域網的核心層,具備各種服務介面和靈活的網路配置,適用於多樣化的傳輸網路部署。
產品介紹
OA1825, DWDM EDFA雙向放大器,具有15-25dB的PA增益和8-18dB的BA增益,輸出功率21.5dBm,內置OSC(光信號源)和VOA(可變光衰減器)
D7000系列的OA1825 EDFA是一款集成了預放大器和增益放大器的光放大器,支持雙向放大。OA1825支持C波段(15281568nm),傳輸距離為0120km,集成光信號波長和功率監測、光纖鏈路衰減和斷點測試、1510網路管理監測通道、站內和站間自適應增益均衡(APR)。 D7000系列是一款200G/400G堆疊式波分傳輸平臺,具有大容量傳輸、小尺寸、低功耗和簡便的操作和維護特點。它提供高度可擴展、可靠且安全的連接,廣泛應用於數據中心互連和新型城域網傳輸。D7000支持AmpCon-T/WebGUI/CLI管理,可實現實時的服務配置和性能監控,警報和光功率監控,幫助您更簡單、更便捷地管理網路和設備。
規格參數
放大器類型
PA+BA
光增益
BA: 8~18dB
PA: 15~25dB
PA: 15~25dB
工作波長
1528~1567.5nm (191.35~196.10THz)
工作波長 (OSC)
1504~1518nm
增益平坦度
<1.5dB
VOA可調衰減範圍
0~19dB
光功率
SIG IN: -25~8dBm
SIG OUT: -10~23dBm
LINE IN: -25~9dBm
LINE OUT: -12~22.5dBm
SIG OUT: -10~23dBm
LINE IN: -25~9dBm
LINE OUT: -12~22.5dBm
光功率 (OSC)
TX: -2~2dBm
RX: -35~-4dBm
RX: -35~-4dBm
方向
≥50dB
偏振相關損耗
<0.5dB
回損
≥45dB
功耗
50W
增益傾斜
-3~0dB/40nm
增益響應時間
<1ms
監控口
監控, OTDR
光介面
LC/UPC
操作模式
AGC
尺寸 (HxWxD)
1.67"x8.42"x10.39" (42.3x213.9x264mm)
重量
1.76kg
封裝
可插拔模塊 (在D7000-CH2U機箱中佔據2個埠)
工作溫度
0~45℃ (32~113°F)
存儲溫度
-40~85℃ (-40~185°F)
應用方案
OCP光保護方案
三站點傳輸 (TFF方案)
OCP光保護方案
查看產品 三站點傳輸 (TFF方案)
查看產品 特徵概述
光學和接入監控的多種方式
OA1825集成用於光學性能監測的嵌入式OSC,支持MON埠和OTDR用於接入監測,能夠確保網路的正常運行。
單板雙向靈活性的雙增益設計
集成的PA和BA支持兩個方向的雙增益。可切換的增益提升了網路的靈活性和性能。
採用平坦輸出功率的AGC工作模式
隨著波長的增加,每個波長的增益保持恆定,以保持每個波長的一致光信號水平,確保網路性能。
在各種場景下用於大容量傳輸
它支持光學層和電氣層板卡的統一管理,實現集成配置、多速率混合傳輸、高效運維。
3.2T卓越性能
每個波長支持200G/400G,總共達到3.2T的容量,有效支持網路應用。
強大功能集
集成了200/400G Muxponder、EDFA、TFF、OPB、ROADM、OTDR和OCM,靈活滿足客戶需求。
AmpCon-T/WebGUI管理
可視化AmpCon-T/WebGUI實現一鍵配置分發,降低了運維的難度和成本。
可視化Web實現實時管理
Ampcon-T實現對網路元素的實時遠程管理,為高效的傳輸網路維護提供了便捷的數據、告警和報告訪問。
簡便操作
用戶友好界面,支持多種瀏覽器,隨時隨地進行管理和操作。
高效可靠
先進的性能和故障管理,快速響應和準確定位。
高可伸縮性
支持網路擴展和升級,提高系統的可擴展性和靈活性。
多功能一體平臺,適用於多種場景
D7000系列適用於數據中心互連和城域網的核心層,具備各種服務介面和靈活的網路配置,適用於多樣化的傳輸網路部署。
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$144,310.00
可提前預購