D7000系列的2MC2多路復用器設計用於構建高容量的光傳輸網路。它在客戶端支持2個100G的服務,並具備100GE和OTU4功能。而在線路端,它採用了一個200G CFP2-DCO插件模塊。
D7000系列是一款200G/400G堆疊式波分傳輸平臺,具有大容量傳輸、小尺寸、低功耗和簡便的操作和維護特點。它提供高度可擴展、可靠且安全的連接,廣泛應用於數據中心互連和新型城域網傳輸。D7000支持AmpCon-T/WebGUI/CLI管理,可實現實時的服務配置和性能監控,警報和光功率監控,幫助您更簡單、更便捷地管理網路和設備。
![D7000 2MC2, 2 x 100G QSFP28到1 x 200G CFP2單模光模組多路復用器,用於D7000管理機箱 這張圖片是關於2MC2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240220114956axd8us.jpg)
單擊打開
![D7000 2MC2, 2 x 100G QSFP28到1 x 200G CFP2單模光模組多路復用器,用於D7000管理機箱 這張圖片是關於2MC2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240220114956axd8us.jpg)
![D7000 2MC2, 2 x 100G QSFP28到1 x 200G CFP2單模光模組多路復用器,用於D7000管理機箱 這張圖片是關於2MC2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240220114956xtvh89.jpg)
![D7000 2MC2, 2 x 100G QSFP28到1 x 200G CFP2單模光模組多路復用器,用於D7000管理機箱 這張圖片是關於2MC2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240220114956qklmqa.jpg)
![D7000 2MC2, 2 x 100G QSFP28到1 x 200G CFP2單模光模組多路復用器,用於D7000管理機箱 這張圖片是關於2MC2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240220114956sbyujr.jpg)
![D7000 2MC2, 2 x 100G QSFP28到1 x 200G CFP2單模光模組多路復用器,用於D7000管理機箱 這張圖片是關於2MC2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240220114956pbjahj.jpg)
D7000 2MC2, 2 x 100G QSFP28到1 x 200G CFP2單模光模組多路復用器,用於D7000管理機箱
Hot #216461
Hot #216461
NT$115,380.00
FS P/N: 2MC2FS P/N: 2MC2
4 銷量
0 評價
0 問答
類型:
6件在途庫存 , 最快15 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
3 年保修
D7000 2MC2, 2x 100G QSFP28到1x 200G CFP2 Muxponder,用於D7000管理機箱
規格參數
客戶端介面
2x 100G QSFP28
客戶端信號映射模式
100GE<->ODU4
OTU4<->ODU4
OTU4<->ODU4
線路端介面
1x 200G CFP2
線路信號多路復用結構
200G(OCh)<->OTUC2<->ODUC2<->ODU4
客戶端介面FEC功能
支持 (與客戶端側的光模組相關)
線路端介面FEC功能
SD-FEC
OTN功能
採用ITU-T G.709幀格式和開銷處理
ODUk (k=4, C2) Layer: PM等
OTUk (k=C2) Layer: SM
ODUk (k=4, C2) Layer: PM等
OTUk (k=C2) Layer: SM
線路調製模式
將400G模塊降級為200G模式: DP-16QAM/DP-8QAM/DP-QPSK
200G光模組: DP-8QAM
200G光模組: DP-8QAM
延遲測量
支持
LLDP
支持
ALS
支持
迴環
支持內部和外部迴環
保護方案
OCP, OMSP和OLP
服務類型
100GE OTU4
功耗
最大. 55W
封裝
可插拔模塊 (在D7000-CH2U機箱中佔據一個埠)
尺寸 (HxWxD)
1.67"x4.20"x10.39" (42.3x106.8x264mm)
重量
1.14kg
工作溫度
0~45°C (32~113°F)
存儲溫度
-40~85°C (-40~185°F)
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240319095119af4447.jpg)
特徵概述
多速率埠用於鏈路傳輸
2MC2可以實現高達200 Gb/s的線路容量,同時具有2個100 Gb/s的客戶乙太網埠。它可以提供高達1.6T的容量(完整配置)。
200G高容量
在機箱中佔據1個埠
低功耗 <
55W
與MUX連接以提高傳輸容量
該產品通過與MUX/DEMUX連接,滿足市場對於提高傳輸容量、節省機架空間和減少光纖佔用的需求。
在各種場景下用於大容量傳輸
它支持光學層和電氣層板卡的統一管理,實現集成配置、多速率混合傳輸、高效運維。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240228141650nu2o09.jpg)
3.2T卓越性能
每個波長支持200G/400G,總共達到3.2T的容量,有效支持網路應用。
強大功能集
集成了200/400G Muxponder、EDFA、TFF、OPB、ROADM、OTDR和OCM,靈活滿足客戶需求。
AmpCon-T/WebGUI管理
可視化AmpCon-T/WebGUI實現一鍵配置分發,降低了運維的難度和成本。
可視化Web實現實時管理
Ampcon-T實現對網路元素的實時遠程管理,為高效的傳輸網路維護提供了便捷的數據、告警和報告訪問。
簡便操作
用戶友好界面,支持多種瀏覽器,隨時隨地進行管理和操作。
高效可靠
先進的性能和故障管理,快速響應和準確定位。
高可伸縮性
支持網路擴展和升級,提高系統的可擴展性和靈活性。
多功能一體平臺,適用於多種場景
D7000系列適用於數據中心互連和城域網的核心層,具備各種服務介面和靈活的網路配置,適用於多樣化的傳輸網路部署。
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄