D7000-PSU-AC電源位於機箱後部的最左側,有兩個上下插槽,分別是PSU21和PSU22。其主要功能是將外部電源轉換為設備內部使用的電源。電源模塊採用行業標準CRPS電源供應,具有1+1保護並支持熱插拔和電流共享備份,以確保穩定的服務傳輸。 D7000系列是一款200G/400G堆疊式波分傳輸平臺,具有大容量傳輸、小尺寸、低功耗和簡便的操作和維護特點。它提供高度可擴展、可靠且安全的連接,廣泛應用於數據中心互連和新型城域網傳輸。D7000支持AmpCon-T/WebGUI/CLI管理,可實現實時的服務配置和性能監控,警報和光功率監控,幫助您更簡單、更便捷地管理網路和設備。
單擊打開
Hot-swappable AC Power Module 1300W,用於D7000管理機箱
#216475
#216475
NT$18,634.00
FS P/N: D7000-PSU-ACFS P/N: D7000-PSU-AC
0 銷量
0 評價
0 問答
類型:
可提前預購, Ship by 02 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
3 年保修
1300W熱插拔交流電源模塊, 用於D7000管理機箱
規格參數
輸入電壓範圍
90~264VAC
240VHDC 電源180 ~ 300 VHDC
240VHDC 電源180 ~ 300 VHDC
輸入電流
12A 最大
輸出電流
12VDC
工作溫度
0~40°C (32~104°F)
工作濕度
10~90% 最大
輸出功率
1300W
特徵概述
24小時在線運行的熱插拔冗餘模塊
這款1+1熱插拔交流電源模塊允許用戶在不關閉機箱或干擾機箱功能的情況下安裝。
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄