客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於AUX.
這張圖片是關於5.
這張圖片是關於4.
這張圖片是關於2.
這張圖片是關於1.
這張圖片是關於6.
這張圖片是關於AUX.
這張圖片是關於5.
這張圖片是關於4.
這張圖片是關於2.
這張圖片是關於1.
這張圖片是關於6.

D7000-AUX, 介面模塊,用於D7000管理機箱, 4 x RJ45埠

#216481
#216481

AmpCon-T/WebGUI RJ45

NT$11,479.00
FS P/N: D7000-AUX
FS P/N: D7000-AUX
0 銷量
0 評價
0 問答
可提前預購, Ship by 02 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
3 年保修

用於D7000-CH2U管理機箱的介面模塊

D7000-AUX是專為D7000-CH2U管理機箱設計的,位於機箱後面板的右側,是整個設備與外部通信的介面。它包含四個RJ45通信介面:一個設備調試埠(CON),兩個網路管理埠(NM1,NM2)和一個本地管理埠(ETH)。 D7000系列是一款200G/400G堆疊式波分傳輸平臺,具有大容量傳輸、小尺寸、低功耗和簡便的操作和維護特點。它提供高度可擴展、可靠且安全的連接,廣泛應用於數據中心互連和新型城域網傳輸。D7000支持AmpCon-T/WebGUI/CLI管理,可實現實時的服務配置和性能監控,警報和光功率監控,幫助您更簡單、更便捷地管理網路和設備。 注意:兩個乙太網管理介面不能同時連接到同一子網上的交換機。

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
特徵概述
D7000-CH2U管理機箱的多埠介面模塊

NM1和NM2用於連接設備到兩個不同的IP網路段。ETH是一個本地管理埠,用於首次管理設備。CON不對外開放,僅用於內部設備調試。

用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄