客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於EMU.
這張圖片是關於EMU.
這張圖片是關於EMU.
這張圖片是關於EMU.
這張圖片是關於EMU.
這張圖片是關於EMU.
這張圖片是關於EMU.
這張圖片是關於EMU.
這張圖片是關於EMU.
這張圖片是關於EMU.

D7000-EMU, 主控模塊,用於D7000管理機箱

#216483
#216483

AmpCon-T/WebGUI 熱插拔

NT$25,478.00
FS P/N: D7000-EMU
FS P/N: D7000-EMU
0 銷量
0 評價
0 問答
可提前預購, Ship by 02 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
3 年保修

主控模塊,用於D7000-CH2U管理機箱

D7000-EMU是整個設備的控制核心,也位於設備的背板,主要實現對每個單元的管理和監控,並通過網路與外部管理工具進行交互。該產品支持雙控制器或單控制器。當採用雙控制器時,主模塊工作,非活動模塊處於備用狀態

當主模塊故障時,自動切換到非活動模塊,並自動同步設備的配置數據。主控模塊是可插拔的,在面板上沒有外部介面,通信和網路管理通過介面模塊上的NM1/NM2埠進行。 D7000系列是一款200G/400G堆疊式波分傳輸平臺,具有大容量傳輸、小尺寸、低功耗和簡便的操作和維護特點。它提供高度可擴展、可靠且安全的連接,廣泛應用於數據中心互連和新型城域網傳輸。D7000支持AmpCon-T/WebGUI/CLI管理,可實現實時的服務配置和性能監控,警報和光功率監控,幫助您更簡單、更便捷地管理網路和設備。

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
特徵概述
雙控制器用於靈活數據通信

當主模塊工作時,備用模塊處於待機狀態;當主模塊發生故障時,自動切換到備用模塊並同步配置數據。

用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄