客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於3.
這張圖片是關於2.
這張圖片是關於4.
這張圖片是關於1.
這張圖片是關於5.
這張圖片是關於3.
這張圖片是關於2.
這張圖片是關於4.
這張圖片是關於1.
這張圖片是關於5.

OMD48ECM, 48通道 100GHz C14-C61 無源,雙纖 DWDM 具備監控埠的復用器和解復用器, LC/UPC, 1U機架

#216499
#216499

6dB IL 1U rack Monitor Port

NT$48,498.00
FS P/N: OMD48ECM
FS P/N: OMD48ECM
0 銷量
0 評價
0 問答
可提前預購, Ship by 02 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
3 年保修

48ch 100GHz 1528-1568nm無源雙纖DWDM Mux/Demux

D7000系列的48通道DWDM多路復用器/解復用器是基於AWG技術的被動光增加和刪除波分設備。該產品適用於大型、中型和小型數據中心互連、城域網和廣域網,以及企業網路和計算中心互連和備份。該設備可以形成點對點的DWDM傳輸和中繼網路,多跨中繼網路,環形DWDM FOADM或ROADM網路,以及全網格DWDM FOADM或ROADM網路。 D7000系列是一款200G/400G堆疊式波分傳輸平臺,具有大容量傳輸、小尺寸、低功耗和簡便的操作和維護特點。它提供高度可擴展、可靠且安全的連接,廣泛應用於數據中心互連和新型城域網傳輸。D7000支持AmpCon-T/WebGUI/CLI管理,可實現實時的服務配置和性能監控,警報和光功率監控,幫助您更簡單、更便捷地管理網路和設備。

規格參數
波長
1528~1568nm (191.4~196.1THz)
通道間隔
100GHz
中心頻率偏差
±5GHZ
技術
AAWG (Flat-top)
插損
<6dB
回損
>40dB
色散
±20ps/nm
偏振相關損耗
<0.5dB
通道隔離度
相對隔離度 >25dB
非相對隔離度 >30dB
溫度範圍
工作溫度: 0~40°C (32~104°F)
存儲溫度: -40~70°C (-40~158°F)
重量
2.80kg
尺寸 (HxWxD)
43.5 x 440 x 200mm
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
特徵概述
多樣化的埠用於48通道DWDM多路復用/解復用器
將最多48個通道多路復用在一個1U機架封裝中,適用於城域、區域和遠程DWDM網路。
支持監控和控制
通過D7000系列的MUX埠實現集中監控和管理
安裝和維護簡單
易於使用,使用戶能夠輕鬆操作和管理
可以以任意速率進行混合業務復用
靈活混合1G/10G/25G/40G/100G/200G乙太網、8G/16G光纖通道、SAN、OTN、SDH/SONET和原生視頻服務,對於任何速率、任何業務復用和升級都是透明的。
在各種場景下用於大容量傳輸
它支持光學層和電氣層板卡的統一管理,實現集成配置、多速率混合傳輸、高效運維。
3.2T卓越性能
每個波長支持200G/400G,總共達到3.2T的容量,有效支持網路應用。
強大功能集
集成了200/400G Muxponder、EDFA、TFF、OPB、ROADM、OTDR和OCM,靈活滿足客戶需求。
AmpCon-T/WebGUI管理
可視化AmpCon-T/WebGUI實現一鍵配置分發,降低了運維的難度和成本。
可視化Web實現實時管理
Ampcon-T實現對網路元素的實時遠程管理,為高效的傳輸網路維護提供了便捷的數據、告警和報告訪問。
簡便操作
用戶友好界面,支持多種瀏覽器,隨時隨地進行管理和操作。
高效可靠
先進的性能和故障管理,快速響應和準確定位。
高可伸縮性
支持網路擴展和升級,提高系統的可擴展性和靈活性。
多功能一體平臺,適用於多種場景
D7000系列適用於數據中心互連和城域網的核心層,具備各種服務介面和靈活的網路配置,適用於多樣化的傳輸網路部署。
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄