D7000系列的OLA2525 EDFA用作鏈路放大的中間站。OLA2525是嵌入式的雙LA(光纖放大器),支持兩個具有不同增益的VGA模塊,兩者都支持C波段(1528-1568nm),傳輸距離為0-120km,集成光信號波長和功率監測、光纖鏈路衰減和斷點測試、1510網路管理監測通道。 D7000系列是一款200G/400G堆疊式波分傳輸平臺,具有大容量傳輸、小尺寸、低功耗和簡便的操作和維護特點。它提供高度可擴展、可靠且安全的連接,廣泛應用於數據中心互連和新型城域網傳輸。D7000支持AmpCon-T/WebGUI/CLI管理,可實現實時的服務配置和性能監控,警報和光功率監控,幫助您更簡單、更便捷地管理網路和設備。
單擊打開
D7000 OLA2525, DWDM EDFA在線放大器,雙向LA 15~25dB, 輸出功率21.5dBm,用於D7000管理機箱, 內置OSC, VOA
#216509
#216509
NT$147,110.00
FS P/N: OLA2525FS P/N: OLA2525
0 銷量
0 評價
0 問答
類型:
可提前預購, Ship by 02 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
3 年保修
OLA2525, 15~25dB增益DWDM EDFA內聯放大器, 21.5dBm, 內置OSC, VOA
規格參數
放大器類型
雙路放大器
光增益
LA1/LA2: 15~25dB
工作波長
1528~1567.5nm (191.35~196.10THz)
工作波長 (OSC)
1504~1518nm
增益平坦度
<1.5dB
VOA可調衰減範圍
0~19dB
光功率
SIG IN: -28~6.5dBm
SIG OUT: -2~21.5dBm
LINE IN: -28~6.5dBm
LINE OUT: -2~21.5dBm
SIG OUT: -2~21.5dBm
LINE IN: -28~6.5dBm
LINE OUT: -2~21.5dBm
光功率 (OSC)
TX: -2~2dBm
RX: -35~-4dBm
RX: -35~-4dBm
方向
≥50dB
偏振相關損耗
<0.5dB
回損
≥45dB
功耗
50W
增益傾斜
-3~0dB/40nm
增益響應時間
<1ms
監控口
監控, OTDR
光介面
LC/UPC
操作模式
AGC
尺寸 (HxWxD)
1.67"x8.42"x10.39" (42.3x213.9x264mm)
重量
1.76kg
封裝
可插拔模塊 (在D7000-CH2U機箱中佔據2個埠)
工作溫度
0~45℃ (32~113°F)
存儲溫度
-40~85℃ (-40~185°F)
特徵概述
光學和接入監控的多種方式
OLA2525集成用於光學性能監測的嵌入式OSC,支持MON埠和OTDR用於接入監測,能夠確保網路的正常運行。
單板雙向靈活性的雙LA設計
雙VGA模塊支持兩個方向的可切換增益,可以增強網路的靈活性和性能。
採用平坦輸出功率的AGC工作模式
隨著波長的增加,每個波長的增益保持恆定,以保持每個波長的一致光信號水平,確保網路性能。
在各種場景下用於大容量傳輸
它支持光學層和電氣層板卡的統一管理,實現集成配置、多速率混合傳輸、高效運維。
3.2T卓越性能
每個波長支持200G/400G,總共達到3.2T的容量,有效支持網路應用。
強大功能集
集成了200/400G Muxponder、EDFA、TFF、OPB、ROADM、OTDR和OCM,靈活滿足客戶需求。
AmpCon-T/WebGUI管理
可視化AmpCon-T/WebGUI實現一鍵配置分發,降低了運維的難度和成本。
可視化Web實現實時管理
Ampcon-T實現對網路元素的實時遠程管理,為高效的傳輸網路維護提供了便捷的數據、告警和報告訪問。
簡便操作
用戶友好界面,支持多種瀏覽器,隨時隨地進行管理和操作。
高效可靠
先進的性能和故障管理,快速響應和準確定位。
高可伸縮性
支持網路擴展和升級,提高系統的可擴展性和靈活性。
多功能一體平臺,適用於多種場景
D7000系列適用於數據中心互連和城域網的核心層,具備各種服務介面和靈活的網路配置,適用於多樣化的傳輸網路部署。
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄