D7000系列的ROADM-09T基於先進的下一代波長選擇性交換(WSS)技術,支持全彩色、無定向和無競爭(CDC-F)系統配置。該模塊內置預放大器和增益放大器,簡化了ROADM網路的安裝和可擴展性,同時提高了其整體靈活性和性能。ROADM-09T支持N*12.5GHz的靈活網格(4≤N≤12)。此外,該模塊可以實現添加和刪除服務或直通傳輸。 D7000系列是一款200G/400G堆疊式波分傳輸平臺,具有大容量傳輸、小尺寸、低功耗和簡便的操作和維護特點。它提供高度可擴展、可靠且安全的連接,廣泛應用於數據中心互連和新型城域網傳輸。D7000支持AmpCon-T/WebGUI/CLI管理,可實現實時的服務配置和性能監控,警報和光功率監控,幫助您更簡單、更便捷地管理網路和設備。
![D7000 ROADM-09T, 9維CDCF 可插拔ROADM,用於D7000管理機箱, 採用WSS技術 這張圖片是關於5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2024022016205772xt8m.jpg)
單擊打開
![D7000 ROADM-09T, 9維CDCF 可插拔ROADM,用於D7000管理機箱, 採用WSS技術 這張圖片是關於5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024022016205772xt8m.jpg)
![D7000 ROADM-09T, 9維CDCF 可插拔ROADM,用於D7000管理機箱, 採用WSS技術 這張圖片是關於4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240220162057php0ft.jpg)
![D7000 ROADM-09T, 9維CDCF 可插拔ROADM,用於D7000管理機箱, 採用WSS技術 這張圖片是關於3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240220162057jgjnxv.jpg)
![D7000 ROADM-09T, 9維CDCF 可插拔ROADM,用於D7000管理機箱, 採用WSS技術 這張圖片是關於2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202402201620578o7z8j.jpg)
![D7000 ROADM-09T, 9維CDCF 可插拔ROADM,用於D7000管理機箱, 採用WSS技術 這張圖片是關於1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240220162057n0oe25.jpg)
D7000 ROADM-09T, 9維CDCF 可插拔ROADM,用於D7000管理機箱, 採用WSS技術
#216511
#216511
NT$541,250.00
FS P/N: ROADM-09TFS P/N: ROADM-09T
0 銷量
0 評價
0 問答
類型:
可提前預購, Ship by 02 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
3 年保修
ROADM-09T, 9°CDCF可插拔ROADM,採用WSS技術
規格參數
工作波長
1528~1567.5nm (191.35~196.10THz)
通道數量
9
通道間隔
N*6.25 (N=8, 12, 16)
通道波段
39.5nm (1528~1567.5)
光功率
A/D1-9 IN: -20~15dBm
A/D 1-9 OUT: -8~16dBm
LINE IN: -35~-1dBm
LINE OUT: -2~21.5dBm
A/D 1-9 OUT: -8~16dBm
LINE IN: -35~-1dBm
LINE OUT: -2~21.5dBm
光增益 (嵌入式放大器)
BA: 15~25dB
PA: 22~35dB
PA: 22~35dB
通帶波紋
<1.5dB
技術
WSS
監控準確性
-0.5~0.5dB
監控解析度
0.1dB
插損
LINE IN->A/D OUT: ≤10dB (5典型值)
A/D IN->LINE OUT: ≤10dB (5典型值)
(+1% MON): ≤23dB
A/D IN->LINE OUT: ≤10dB (5典型值)
(+1% MON): ≤23dB
回損
≥45dB
鄰道隔離度
>25dB
非鄰道隔離度
>30dB
功耗
60W
偏振相關損耗
≤1.5dB
尺寸 (HxWxD)
1.67"x8.42"x10.39" (42.3x213.9x264mm)
封裝
可插拔模塊 (在D7000-CH2U機箱中佔據2個埠)
重量
2.43kg
溫度範圍
工作溫度: 0~45℃ (32~113°F)
存儲溫度: -40~85℃ (-40~185°F)
存儲溫度: -40~85℃ (-40~185°F)
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240319095119af4447.jpg)
特徵概述
通過9°ROADM實現高效的多方向傳輸
通過9°ROADM,您可以通過無縫集成CDC-F技術來優化多方向連接效率,實現出色的網路性能。
內置PA和BA確保多方向信號質量良好
ROADM-09T內置PA和BA,用於雙向插損補償,確保光信號質量良好和多方向服務傳輸的流暢。
在各種場景下用於大容量傳輸
它支持光學層和電氣層板卡的統一管理,實現集成配置、多速率混合傳輸、高效運維。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240228141650nu2o09.jpg)
3.2T卓越性能
每個波長支持200G/400G,總共達到3.2T的容量,有效支持網路應用。
強大功能集
集成了200/400G Muxponder、EDFA、TFF、OPB、ROADM、OTDR和OCM,靈活滿足客戶需求。
AmpCon-T/WebGUI管理
可視化AmpCon-T/WebGUI實現一鍵配置分發,降低了運維的難度和成本。
可視化Web實現實時管理
Ampcon-T實現對網路元素的實時遠程管理,為高效的傳輸網路維護提供了便捷的數據、告警和報告訪問。
簡便操作
用戶友好界面,支持多種瀏覽器,隨時隨地進行管理和操作。
高效可靠
先進的性能和故障管理,快速響應和準確定位。
高可伸縮性
支持網路擴展和升級,提高系統的可擴展性和靈活性。
多功能一體平臺,適用於多種場景
D7000系列適用於數據中心互連和城域網的核心層,具備各種服務介面和靈活的網路配置,適用於多樣化的傳輸網路部署。
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄