迷你工業千兆乙太網光纖轉換器可在1x10/100/1000Base-TX埠和1000Base-FX埠之間提供經濟高效的入門級轉換。採用固定配置,部署時只需即插即用,而且體積小,非常適合空間有限的場所。它能在-30°C至75°C的溫度範圍內工作,並配有IP40堅固外殼,可確保在運輸、工廠、戶外和極低或極高溫度等惡劣環境下持續工作。
![迷你工業型1x 10/100/1000Base-T RJ45至1x 1000Base-X多模ST 850nm 550m千兆乙太網媒體轉換器, 美式插頭標準 這張圖片是關於1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240402104601y4d4aw.png)
單擊打開
![迷你工業型1x 10/100/1000Base-T RJ45至1x 1000Base-X多模ST 850nm 550m千兆乙太網媒體轉換器, 美式插頭標準 這張圖片是關於1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240402104601y4d4aw.png)
![迷你工業型1x 10/100/1000Base-T RJ45至1x 1000Base-X多模ST 850nm 550m千兆乙太網媒體轉換器, 美式插頭標準 這張圖片是關於5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240402104601scwinj.png)
![迷你工業型1x 10/100/1000Base-T RJ45至1x 1000Base-X多模ST 850nm 550m千兆乙太網媒體轉換器, 美式插頭標準 這張圖片是關於2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240402104601y1lqvx.png)
![迷你工業型1x 10/100/1000Base-T RJ45至1x 1000Base-X多模ST 850nm 550m千兆乙太網媒體轉換器, 美式插頭標準 這張圖片是關於4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240402104601fyw694.png)
![迷你工業型1x 10/100/1000Base-T RJ45至1x 1000Base-X多模ST 850nm 550m千兆乙太網媒體轉換器, 美式插頭標準 這張圖片是關於3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202404021046013jtquq.png)
![迷你工業型1x 10/100/1000Base-T RJ45至1x 1000Base-X多模ST 850nm 550m千兆乙太網媒體轉換器, 美式插頭標準 這張圖片是關於6.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240402104601rpjwqa.png)
迷你工業型1x 10/100/1000Base-T RJ45至1x 1000Base-X多模ST 850nm 550m千兆乙太網媒體轉換器, 美式插頭標準
New #222269
New #222269
NT$2,022.00
FS P/N: IMC-GA1ST1TFS P/N: IMC-GA1ST1T
0 銷量
0 評價
0 問答
類型:
可提前預購, Ship by 06 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
2 年保修
30 天退貨
30 天換貨
迷你工業級1x 10/100/1000Base-T RJ45至1x 1000Base-X多模ST 850nm 550m千兆乙太網媒體轉換器,美式插頭標準
規格參數
埠類型
1x 10/100/1000Base-T RJ45
1x 1000Base-X ST
1x 1000Base-X ST
標準和協議
IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, 1000Base-TX/FX
線纜類型(光纖)
多模50/125µm, 62.5/125µm
線纜類型(銅纜)
Cat5/5e/6
外殼
IP40等級金屬外殼
安裝
支持壁掛式安裝
LED 指示燈
FX/SPD, FX/LINK, PWR, LINK/ACT, SPD
DIP開關
LFP
功耗
滿載<3W
巨型幀
10K
運行模式
10/100Mbps(半雙工/全雙工)
1000Mbps (全雙工)
1000Mbps (全雙工)
尺寸 (HxWxD)
1.02''x 1.54''x 4.65'' (26×39×118mm)
MTBF (小時)
>100,000小時
延遲
1us
外部電源
AC 100V~240V
輸入功率
DC 9-56V
工作溫度
-30~75°C (-22~167℉)
儲存溫度
-40~85°C (-40~185℉)
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240508171741jdxsvu.jpg)
特徵概述
千兆自動協商光纖到乙太網轉換器
1個100/1000Base-X埠和1個10/100/1000Base-T RJ45埠可擴展通信距離,提供高性能數據傳輸
IP40鋁質金屬外殼,適用於工業環境
工業轉換器配備了堅固耐用的IP40金屬外殼,可確保在極低或極高溫度的惡劣環境下進行工業操作。
IP40外殼
-30–75° C溫度
6KV抗浪涌
操作簡單快捷
熱插拔設計使這些轉換器易於新手安裝和排除故障,並可與其他設備進行簡單通信。
熱插拔
安裝無需手動配置,操作簡單
自動-MDI/MDIX
自動檢測線纜連接類型並適當配置連接
輕鬆監控網路活動
通過LED指示燈進行診斷,便於快速安裝
LFP警報短時間內鏈路故障
配有LFP(鏈路故障轉移)功能,系統管理員就能在短時間內發現鏈路故障,從而最大限度地減少由此造成的損失。
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄