迷你工業千兆乙太網媒體轉換器可在1x10/100/1000Base-TX埠和1000Base-FX埠之間提供經濟高效的入門級媒體轉換。它採用固定配置,部署時即插即用,而且體積小,非常適合空間有限的場所。它能在-30°C至75°C的溫度範圍內工作,並配有IP40堅固外殼,可確保在運輸、工廠、戶外和極低或極高溫度等惡劣環境下持續工作。
單擊打開
迷你工業級1x 10/100/1000Base-T RJ45到1x 1000Base-X多模ST 850nm 550m千兆乙太網媒體轉換器,歐標
New #222271
New #222271
NT$2,022.00
FS P/N: IMC-GA1ST1TFS P/N: IMC-GA1ST1T
0 銷量
0 評價
0 問答
類型:
可提前預購, Ship by 06 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
2 年保修
30 天退貨
30 天換貨
迷你工業級1x 10/100/1000Base-T RJ45至1x 1000Base-X多模ST 850nm 550m千兆乙太網媒體轉換器,歐標插頭
規格參數
埠類型
1x 10/100/1000Base-T RJ45
1x 1000Base-X ST
1x 1000Base-X ST
標準和協議
IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, 1000Base-TX/FX
線纜類型(光纖)
多模50/125µm, 62.5/125µm
線纜類型 (銅線)
Cat5/5e/6
外殼
IP40等級金屬外殼
安裝
支持壁掛式安裝
LED指示器s
FX/SPD, FX/LINK, PWR, LINK/ACT, SPD
DIP開關
LFP
功耗
Full-load<3W
巨型幀
10K
運行模式
10/100Mbps(半雙工/全雙工 )
1000Mbps(全雙工 )
1000Mbps(全雙工 )
尺寸(HxWxD)
1.02''x 1.54''x 4.65'' (26×39×118mm)
MTBF (小時)
>100,000小時
延遲
1us
外部電源
AC 100V~240V
輸入功率
DC 9-56V
工作溫度
-30~75°C (-22~167℉)
儲存溫度
-40~85°C (-40~185℉)
應用方案
特徵概述
千兆位自動協商光纖到乙太網媒體轉換器
1個1000Base-X埠和1個10/100/1000Base-T RJ45埠可擴展通信距離,提供高性能數據傳輸。
IP40鋁質金屬外殼,適用於工業環境
該工業轉換器配備IP40金屬外殼,堅固耐用,可確保在極端低溫或高溫的惡劣環境下進行工業操作。
IP40外殼
-30–75° C溫度
6KV抗浪涌能力
操作簡單,運行迅速
熱插拔設計使這些轉換器易於新手安裝和排除故障,並可與其他設備進行簡單通信。
熱插拔
安裝無需手動配置,操作簡單
自動MDI/MDIX
自動檢測線纜連接類型,並對連接進行適當配置
輕鬆監控網路活動
通過LED進行DIP開關配置,以便快速安裝
LFP警報短時間內鏈接失敗
配備LFP(鏈路故障轉移)功能,系統管理員能在短時間內發現鏈路故障,從而儘可能減少由此造成的損失。
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄