400GBASE-SR4光模組,採用MTP/MPO-12連接器,可通過並行OM4多模光纖傳輸,最長可達100m。符合IEEE 802.3bs協議和400GAUI-8標準。 400G乙太網信號通過每個通道的一個波長在四個並行通道上傳輸。它可以支持2 x 200G-SR和4 x 100G-SR。
單擊打開
定製400GBASE-多模光模組 QSFP-DD 850nm 100m DOM MPO-12/APC, 支持2 x 200G-SR&4 x 100G-SR
New #226593
New #226593
NT$20,500.00
FS P/N: QDD-SR4-400GFS P/N: QDD-SR4-400G
0 銷量
0 評價
0 問答
兼容品牌:
思科(Cisco)
設備型號:
標籤服務:
可提前預購, Ship by 21 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
解決方案設計
5 年保修
定製400GBASE-SR4 QSFP-DD PAM4光模組 (多模, 850nm, 100m, MTP/MPO-12, DOM)
規格參數
兼容型號名
QDD-SR4-400G
品牌
飛速(FS)
封裝
QSFP-DD
最大傳輸速率
400Gbps
波長
850nm[中心波長範圍
840-860nm]
最大傳輸距離
60m@OM3/100m@OM4
介面
MTP/MPO-12 (APC)
光纖類型
多模
發射器類型
VCSEL 850nm
接收器類型
PIN
發射功率
-4.6~4dBm
接收功率
-6.3~4dBm
功率預算
1.7dB
調製
8x 50G PAM4
功耗
≤8W
消光比
2.5dB
DDM/DOM(數字診斷)
支持
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
DSP
TX & RX
內置FEC
支持
線芯尺寸
50/125µm
封裝技術
COB
技術協議
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, IEEE 802.3db,CMIS rev 5.2
質保
5年
質量檢測
光模組測試 Learn more
應用方案
特徵概述
定製光模組實現全面兼容性
通過使用FS BOX或編程板進行配置,並在目標交換機環境中進行測試,以實現高性能的互操作性。
定製兼容品牌
在主機中進行全面測試
在線標籤定製服務
定製標籤,便於識別,幫助簡化收貨、庫存和部署過程。
選擇標籤類型
黑白/彩色/中性標籤
填寫標籤信息
品牌LOGO, P/N, S/N, 品牌名稱
全面性能檢測
通過嚴格的流程和先進的設備進行質量認證,確保您獲得高質量和可靠的光模組。
光譜測試
無丟包 & CRC
TDECQ測試
4.4dB
誤碼率測試
BER 2.4E-4
溫度測試
0~70°C
Custom Products Tailored to Your Needs
Diverse Custom Options
Choose suitable options based on your applications.
Strict Quality Control
Ensure high quality products with state of testing facility.
Technical Support
Get support from professional engineer team.
中心波長 | 850nm | 850nm | 850nm | 1310nm |
介面 | MTP/MPO-12 APC | MTP/MPO-16 APC | MTP/MPO-12 UPC | Duplex LC UPC |
最大傳輸距離 | 60m/100m@多模 | 70m/100m@多模 | 70m/150m@多模 | 2km@單模 |
調製 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 53.125G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
晶元 | Maxliner | Inphi | Inphi | Inphi |
功耗 | ≤8W | ≤10W | ≤12W | ≤10W |
發射器類型 | VCSEL | VCSEL | VCSEL | CWDM EML |
封裝技術 | COB | COB | COB | COB |
技術協議 | QSFP-DD MSA, CMIS rev 5.2, IEEE 802.3bs, IEEE 802.3db | QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0. OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd | QSFP-DD MSA, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3 | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1. OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs |
應用 | 數據中心 400G到2x 200G分線 400G到4x 100G分線 | 數據中心 400G到8x 50G分線 | 數據中心 400G到4x 100G分線 | 數據中心 |
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄