800GBASE-SR8 OSFP光模組專為800GBASE乙太網設計,通過雙MTP/MPO-12連接器,使用850nm波長,在OM4多模光纖(多模)上實現高達50米的傳輸距離。該光模組符合IEEE P802.3ck和OSFP MSA標準。內置的數字診斷監控(DDM)功能允許訪問實時運行參數。它適用於800G乙太網、數據中心和2x 400G SR4的分線應用。
![華三(H3C)OSFP-800G-VR8-MM850-DMPO兼容OSFP 800GBASE-SR8光模組 PAM4 850nm 50m DOM 雙MPO-12/APC 多模, 頂部帶散熱片, 支持2 x 400G-SR4 這張圖片是關於1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240522170749u5ffvn.jpg)
單擊打開
![華三(H3C)OSFP-800G-VR8-MM850-DMPO兼容OSFP 800GBASE-SR8光模組 PAM4 850nm 50m DOM 雙MPO-12/APC 多模, 頂部帶散熱片, 支持2 x 400G-SR4 這張圖片是關於1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240522170749u5ffvn.jpg)
![華三(H3C)OSFP-800G-VR8-MM850-DMPO兼容OSFP 800GBASE-SR8光模組 PAM4 850nm 50m DOM 雙MPO-12/APC 多模, 頂部帶散熱片, 支持2 x 400G-SR4 這張圖片是關於2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240419112906pjpdtf.jpg)
![華三(H3C)OSFP-800G-VR8-MM850-DMPO兼容OSFP 800GBASE-SR8光模組 PAM4 850nm 50m DOM 雙MPO-12/APC 多模, 頂部帶散熱片, 支持2 x 400G-SR4 這張圖片是關於2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240419112906p7tmne.jpg)
![華三(H3C)OSFP-800G-VR8-MM850-DMPO兼容OSFP 800GBASE-SR8光模組 PAM4 850nm 50m DOM 雙MPO-12/APC 多模, 頂部帶散熱片, 支持2 x 400G-SR4 這張圖片是關於2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240419112906e0jk05.jpg)
![華三(H3C)OSFP-800G-VR8-MM850-DMPO兼容OSFP 800GBASE-SR8光模組 PAM4 850nm 50m DOM 雙MPO-12/APC 多模, 頂部帶散熱片, 支持2 x 400G-SR4 這張圖片是關於2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202404191129067cajgl.jpg)
華三(H3C)OSFP-800G-VR8-MM850-DMPO兼容OSFP 800GBASE-SR8光模組 PAM4 850nm 50m DOM 雙MPO-12/APC 多模, 頂部帶散熱片, 支持2 x 400G-SR4
New #229367
New #229367
NT$24,855.00
FS P/N: OSFP-SR8-800GFS P/N: OSFP-SR8-800G
1 銷量
1 評價
0 問答
可提前預購, Ship by 14 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
華三(H3C )OSFP-800G-VR8-MM850-DMPO兼容800GBASE-SR8 OSFP光模組(多模, 850nm, 50m, 雙MTP/MPO-12, DOM, 頂部帶散熱片)
規格參數
華三(H3C)兼容
OSFP-800G-VR8-MM850-DMPO
品牌
飛速(FS)
封裝形式
OSFP頂部帶散熱片
最大數據傳輸速率
850Gbps (8x 106.25Gbps)
波長
850nm
最大線纜傳輸距離
30m@OM3/50m@OM4
連接器
雙MTP/MPO-12 APC
光纖
多模
發射器類型
VCSEL
接收器類型
PD
TX功率
-4.6~4dBm
最小接收功率
-6.4dBm
功率預算
1.8dB
接收過載
4dBm
功耗
≤14W
消光比
>2.5dB
DDM/DOM
支持
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
CDR (時鐘和數據恢復)
TX & RX內置CDR
內置FEC
是
協議
OSFP MSA 5.0, CMIS 5.1
質保
5年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Quality Control System Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202405221151145h1ojs.jpg)
特徵概述
800G領先性能和質量
內置Broadcom DSP,OSFP光模組在800G鏈路中提供高速率和低功耗的性能。
Broadcom 7nm DSP晶元
穩定傳輸
≤14W
低功耗
VCSEL Laser
確保產能
中心波長 | 850nm | 1310nm | 1310nm |
連接器 | 雙MTP/MPO-12 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 |
最大傳輸距離 | 50m | 500m | 2km |
調製 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
發射器類型 | VCSEL | EML | EML |
封裝技術 | COB (板上晶元) 封裝 | COB (板上晶元) 封裝 | COB (板上晶元) 封裝 |
晶元 | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP |
功耗 | ≤14W | ≤16.5W | ≤16.5W |
應用 | 乙太網 數據中心 800G-2x400G分線 | 乙太網 數據中心 800G-2x400G分線 800G-8x100G分線 | 乙太網 數據中心 800G-2x400G分線 800G-8x100G分線 |
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
1
0
0
0
0
D***n
United States
March 14, 2024
You and FS are a great team to work with. Eevery question I have asked has been answered to satisfaction. My expectation is you and your team to continue providing the excellent support you already have achieved.
確認購買
有幫助 7
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄