800GBASE-2FR4 OSFP光模組專為800GBASE乙太網吞吐量而設計,通過LC雙工連接器單模傳輸,最長可達2千米。800G乙太網信號通過1271、1291、1311和1331nm四種波長傳輸。該光模組符合IEE802.3ck、IEEE 802.3cu、OSFP MSA標準。內置數字診斷監控(DDM)允許訪問實時運行參數。它適用於800G乙太網、2x 400G FR4分線、數據中心、雲網路。
單擊打開
華三(H3C)OSFP-800G-2*FR4- WDM1300兼容OSFP 800GBASE-2FR4光模組 PAM4 1310nm 2km DOM 雙LC/UPC雙工 單模, 頂部帶散熱片
New #229465
New #229465
NT$46,631.00
FS P/N: OSFP-2FR4-800GFS P/N: OSFP-2FR4-800G
15 銷量
15 評價
0 問答
可提前預購, Ship by 06 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
華三(H3C )OSFP-800G-2*FR4- WDM1300兼容800GBASE-2FR4 OSFP光模組(單模, 1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm, 2km, 雙LC雙工, DOM, 頂部帶散熱片)
規格參數
華三(H3C)兼容
OSFP-800G-2*FR4- WDM1300
品牌
飛速(FS)
封裝形式
OSFP頂部帶散熱片
最大數據傳輸速率
850Gbps (8x 106.25Gbps)
波長
1271nm, 1291nm, 1311nm和1331nm
最大線纜傳輸距離
2km
連接器
雙LC雙工/UPC
光纖
單模
發射器類型
EML
接收器類型
PIN
TX功率
-3.2~4.4dBm
最小接收功率
-7.2dBm
功率預算
4dB
接收過載
4.4dBm
功耗
≤16.5W
消光比
>3.5dB
DDM/DOM
支持
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
協議
IEE802.3ck, IEEE 802.3cu, OSFP MSA
質保
5年
質量檢測
質量控制系統 Learn more
應用方案
特徵概述
800G領先性能和質量
內置Broadcom DSP,OSFP光模組在800G鏈路中提供高速率和低功耗的性能。
Broadcom 7nm DSP
穩定傳輸
≤16.5W
低功耗
53G EML Laser
確保產能
中心波長 | 1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
連接器 | 雙LC Duplex | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | 雙MTP/MPO-12 |
最大傳輸距離 | 2km | 2km | 2km | 2km |
調製 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
發射器類型 | EML | EML | EML | EML |
封裝技術 | COB (板上晶元) 封裝 | COB (板上晶元) 封裝 | COB (板上晶元) 封裝 | COB (板上晶元) 封裝 |
晶元 | Broadcom 7nm DSP晶元 | Broadcom 7nm DSP晶元 | Broadcom 7nm DSP晶元 | Broadcom 7nm DSP晶元 |
功耗 | ≤16.5W | ≤16.5W | ≤18W | ≤16.5W |
應用 | 乙太網 數據中心 800G to 2x400G | 乙太網 數據中心 800G-2x400G分線 800G-8x100G分線 | 乙太網 數據中心 800G-2x400G分線 800G-8x100G分線 | 乙太網 數據中心 800G-2x400G分線 800G-8x100G分線 |
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
15
0
0
0
0
P***y
United States
January 29, 2023
Fast shipping and delivery, I will keep a close eye on these type of products.
確認購買
有幫助 0
評論 0T***a
Canada
January 09, 2023
We wanted a higher speed network system and needed to choose some transceivers, we didn't need a long transmission distance, so this type was just right for us. They proved to have excellent connectivity, and all metrics were within normal limits.
確認購買
有幫助 0
評論 0J***n
Canada
December 17, 2022
Yes, we received it and all good here.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄