光纜卷用於承載各類光纜及電線產品。非常適合用於通信、廣播和專業音頻應用。此外,可拆卸的拉杆和滑輪使操作員可以在部署或收緊情況下輕鬆旋轉捲筒,並輕鬆運輸和部署。
單擊打開
500M 攜帶型移動工業電纜盤
#23069
#23069
NT$14,714.00
FS P/N: PTOA-FSFS P/N: PTOA-FS
134 銷量
8 評價
11 問答
可提前預購, Ship by 14 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
NT$0.00 via Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
產品介紹
用戶提問
用戶評價
100-1500m 攜帶型移動工業光纜盤
規格參數
產品名稱
攜帶型電纜盤
型號
PTOA-FS
主盤外徑
450mm (17.72'')
軸徑
200mm (7.87'')
盤寬度
1190mm (7.48'')
尺寸
520x380x580mm
(20.47''x14.96''x12.83'')
(20.47''x14.96''x12.83'')
凈重
≤13.6KG
毛重
≤21KG
線徑
3.0mm
4.0mm
5.0mm
6.0mm
7.0mm
8.0mm
9.0mm
10mm
長度
1500m
800m
500m
400m
300m
200m
150m
100m
質量檢測
光纖跳線性能測試 Learn more
產品介紹
100-1500m 攜帶型移動工業光纜盤
光纜卷用於承載各類光纜及電線產品。非常適合用於通信、廣播和專業音頻應用。此外,可拆卸的拉杆和滑輪使操作員可以在部署或收緊情況下輕鬆旋轉捲筒,並輕鬆運輸和部署。
規格參數
產品名稱
攜帶型電纜盤
型號
PTOA-FS
主盤外徑
450mm (17.72'')
軸徑
200mm (7.87'')
盤寬度
1190mm (7.48'')
尺寸
520x380x580mm
(20.47''x14.96''x12.83'')
(20.47''x14.96''x12.83'')
凈重
≤13.6KG
毛重
≤21KG
線徑
3.0mm
4.0mm
5.0mm
6.0mm
7.0mm
8.0mm
9.0mm
10mm
長度
1500m
800m
500m
400m
300m
200m
150m
100m
質量檢測
光纖跳線性能測試 Learn more
用戶提問
用戶評價
NT$14,714.00
可提前預購