Arista Networks兼容QSFP28光模組設計用於100GBASE乙太網,通過雙工LC連接器,旨在1310nm波長的單模光纖(單模)實現高達100km的傳輸距離。100G乙太網信號通過四個波長傳輸,四個波長的復用和解復用由設備內部管理。該光模組符合IEEE 802.3、RoHS 10和SFF-8636標準。根據QSFP28 MSA的規定,該光模組還可通過I2C介面提供數字診斷功能,以訪問實時運行參數。 憑藉這些功能,這款易於安裝、可熱插拔的光模組適用於各種應用,如服務提供商、數據中心和需要長距離連接的企業。
單擊打開
Arista Networks兼容QSFP28 100GBASE-ZR4光模組 1310nm 100km DOM 雙工LC/UPC 單模
New #233881
New #233881
NT$127,512.00
FS P/N: QSFP-EZR4-100GFS P/N: QSFP-EZR4-100G
0 銷量
0 評價
0 問答
光模組型號:
可提前預購, Ship by 19 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
Arista Networks兼容100GBASE-ZR4 QSFP28光模組(單模, 1310nm, 100km, LC, DOM)
規格參數
型號名
QSFP-EZR4-100G
品牌名
飛速(FS)
封裝
QSFP28
最大數據傳輸速率
100Gbps
波長
1310nm
最大線纜距離
100km
連接器
雙工LC
光纖
單模
發射器類型
EML
接收器類型
PIN
TX功率
1~6dBm
RX功率
-30~-7 dBm
功耗
≤6W
消光比
>6dB
CDR (時鐘和數據恢復)
TX & RX內置CDR
主機 FEC
支持
封裝技術
BOX封裝
調製格式
4x 25G NRZ
DDM/DOM
支持
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
核心尺寸
9um/125um
協議
QSFP28 MSA, IEEE 802.3, RoHS 10, SFF-8636
應用方案
特徵概述
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
連接器 | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC |
線纜傳輸距離(最大) | 100km | 80km | 60km | 40km | 40km |
線纜類型 | 單模 | 單模 | 單模 | 單模 | 單模 |
調製格式 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
發射器類型 | EML | EML | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA |
封裝技術 | BOX封裝 | BOX封裝 | BOX封裝 | BOX封裝 | BOX封裝 |
晶元 | Semtech晶元 | Semtech晶元 | Semtech晶元 | Semtech晶元 | Semtech晶元 |
應用 | 數據中心 10GBASE 乙太網 | 數據中心 10GBASE 乙太網 | 數據中心 10GBASE 乙太網 | 數據中心 10GBASE 乙太網 | 數據中心 10GBASE 乙太網 |
相關視頻
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄