Arista Networks QSFP-100/112G-ER4 兼容 QSFP28 雙速率光模組設計用於 100GBASE 乙太網和 4x28G OTN 客戶端介面吞吐量高達 40km 通過單模光纖 (單模) 使用 1310nm 波長通過雙工 LC 連接器。採用BOX+FPC+PCBA分體式設計,可靠性、氣密性和散熱性能極佳。該光模組符合 IEEE 802.3ba 100GBASE-ER4 和 OTU4 4I1-9D1F 標準。根據 QSFP28 MSA 的規定,數字診斷功能也可通過 I2C 介面使用,以允許訪問實時操作參數。憑藉這些特性,這款易於安裝、可熱插拔的光模組適用於各種應用,例如 100G 乙太網、112G OTN OTU4、電信、服務提供商應用和 5G 無線網路。
注意:飛速(FS)的產品編號已從Q28-100/112G-40更改為QSFP-ER4-100GM,但產品本身沒有變化。只有飛速(FS)的產品編號發生了變化。
![Arista QSFP-100/112G-ER4兼容100GBASE-ER4&112G OTU4 QSFP28單模光模組 雙速率 1310nm 40km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-ER4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231229181515brujwm.jpg)
單擊打開
![Arista QSFP-100/112G-ER4兼容100GBASE-ER4&112G OTU4 QSFP28單模光模組 雙速率 1310nm 40km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-ER4-100GM.](https://resource.fs.com/images/20230915170845tjd5ha.jpg)
![Arista QSFP-100/112G-ER4兼容100GBASE-ER4&112G OTU4 QSFP28單模光模組 雙速率 1310nm 40km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-ER4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231229181515brujwm.jpg)
![Arista QSFP-100/112G-ER4兼容100GBASE-ER4&112G OTU4 QSFP28單模光模組 雙速率 1310nm 40km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-ER4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231229181515wna89w.jpg)
![Arista QSFP-100/112G-ER4兼容100GBASE-ER4&112G OTU4 QSFP28單模光模組 雙速率 1310nm 40km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-ER4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231229181515tq8z7p.jpg)
![Arista QSFP-100/112G-ER4兼容100GBASE-ER4&112G OTU4 QSFP28單模光模組 雙速率 1310nm 40km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-ER4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231229181515y01xfw.jpg)
![Arista QSFP-100/112G-ER4兼容100GBASE-ER4&112G OTU4 QSFP28單模光模組 雙速率 1310nm 40km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-ER4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023122918151599qdik.jpg)
![Arista QSFP-100/112G-ER4兼容100GBASE-ER4&112G OTU4 QSFP28單模光模組 雙速率 1310nm 40km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-ER4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230225114907xzs1ua.jpg)
![Arista QSFP-100/112G-ER4兼容100GBASE-ER4&112G OTU4 QSFP28單模光模組 雙速率 1310nm 40km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-ER4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88478.F.jpg)
![Arista QSFP-100/112G-ER4兼容100GBASE-ER4&112G OTU4 QSFP28單模光模組 雙速率 1310nm 40km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-ER4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88478.G.jpg)
Arista QSFP-100/112G-ER4兼容100GBASE-ER4&112G OTU4 QSFP28單模光模組 雙速率 1310nm 40km DOM 雙工LC
#88478
#88478
NT$102,626.00
FS P/N: QSFP-ER4-100GMFS P/N: QSFP-ER4-100GM
3 銷量
14 評價
7 問答
光模組型號:
1件現貨 中國倉, 預計27 Jun, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
Arista Networks QSFP-100/112G-ER4 兼容 100GBASE-ER4 和 112G OTU4 QSFP28 雙速率光模組(單模,1310nm,40km,LC,DOM)
規格參數
Arista Networks兼容型號名
QSFP-100/112G-ER4
品牌
飛速(FS)
封裝類型
QSFP28
數據速率
雙速率 103.1Gbps 和 112Gbps
波長
1310nm
傳輸距離
40km
介面
雙工 LC
光纖類型
單模
發射器類型
4 x LAN WDM EML TOSA
接收器類型
4 x APD ROSA
發射光功率(100G)
-2.5~2.9dBm
接收靈敏度(100G)
<-15dBm
發射光功率(112G)
-1~3.3dBm
接收靈敏度(112G)
<-19dBm
接收過載(100G)
2.9dBm
接收過載(112G)
3.3dBm
功率預算
14dB
Transmit和Dispersion Penalty
2.5dB
功耗
≤4.5W
消光比
>4dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
商用溫度範圍
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
封裝技術
BOX 封裝
調製方式
NRZ
CDR(時鐘數據恢復)
發射和接收端內置CDR
FEC 功能
支持
協議
100G 乙太網、100G 電信連接、Infiniband QDR 和 DDR 互連
保修
5年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230912162226btb4da.jpg)
特徵概述
100G數據中心連接
QSFP28光模組具有4.5W低功耗、高密度和高速率特性,提供了一種流行的方式來幫助您快速提升到 100G傳輸。
在主機設備中測試以證明互操作性
每支光模組都會經過真機檢測其兼容性,並進行業務傳輸的連通性驗證,確保穩定運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816104710mi9kxj.jpg)
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
介面 | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC |
最大傳輸距離 | 40km (在主機上使用前向糾錯碼) | 40km (在主機上使用前向糾錯碼) | 40km (在主機上使用前向糾錯碼) | 40km |
光纖類型 | 單模 | 單模 | 單模 | 單模 |
調製 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
發射器類型 | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | EML | EML |
封裝技術 | BOX封裝技術 | BOX封裝技術 | BOX封裝技術 | BOX封裝技術 |
晶元 | Semtech 晶元 | Semtech 晶元 | Semtech 晶元 | Semtech 晶元 |
溫度範圍 | 0~70°C | 0~70°C | -20~85°C (延展級) | -40~85°C (工業級) |
應用 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (7)前向糾錯碼(FEC) (2)應用 (1)自動協商 (1)晶元組 (1)常規 vs 雙速率 (1)Infiniband (1)傳輸距離 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
14
0
0
0
0
R***n
Germany
May 26, 2021
Blitzversand, das Paket war am nächsten Tag da.Blitzende Lieferung, es funktioniert einwandfrei.
確認購買
有幫助 0
評論 0L***d
Costa Rica
August 12, 2020
Got these to be used on my Cisco switches for 100G direct connection. Happy to see that switch management software recognized them and each of them works. Never had a single issue. Will continue to buy products from FS next time.
確認購買
有幫助 13
評論 0R***l
Australia
July 01, 2020
I had a wonderful experience ordering from FS. I got my order within a week. I will be looking for more good deals with you. It would be much better to switch to another cheaper shipping method.
確認購買
有幫助 4
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄