400GBASE-ZR光模組支持使用EDFA在單模光纖上,通過雙工LC接頭實現最長120km的傳輸鏈路。它採用相干的雙極化DP-16QAM調製技術,在單個光波長上提供400Gb/s的帶寬。該光模組符合OIF QSFP-DD MSA標準,能與主機平臺協同使用,以滿足數據中心互連應用中的400G光纖鏈路傳輸需求。
![HW兼容QSFP-DD DCO 400G DWDM可調諧相干光模組 ≤120km DOM 雙工LC/UPC 單模 這張圖片是關於6.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240422105317i9gv0g.jpg)
單擊打開
![HW兼容QSFP-DD DCO 400G DWDM可調諧相干光模組 ≤120km DOM 雙工LC/UPC 單模 這張圖片是關於6.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240422105317i9gv0g.jpg)
![HW兼容QSFP-DD DCO 400G DWDM可調諧相干光模組 ≤120km DOM 雙工LC/UPC 單模 這張圖片是關於1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240422105317x2gdaj.jpg)
![HW兼容QSFP-DD DCO 400G DWDM可調諧相干光模組 ≤120km DOM 雙工LC/UPC 單模 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230901101203qowtlf.jpg)
![HW兼容QSFP-DD DCO 400G DWDM可調諧相干光模組 ≤120km DOM 雙工LC/UPC 單模 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230901105644m5gotb.jpg)
![HW兼容QSFP-DD DCO 400G DWDM可調諧相干光模組 ≤120km DOM 雙工LC/UPC 單模 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230901101336pw3sor.jpg)
HW兼容QSFP-DD DCO 400G DWDM可調諧相干光模組 ≤120km DOM 雙工LC/UPC 單模
New #234273
New #234273
NT$186,617.00
FS P/N: QSFPDD-ZR-400GFS P/N: QSFPDD-ZR-400G
0 銷量
0 評價
0 問答
可提前預購, Ship by 01 Oct, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
HW兼容400G DWDM可調諧QSFP-DD光模組(單模,1528.77nm~1567.13nm, ≤120km, LC, DOM)
規格參數
型號名
QSFPDD-ZR-400G
品牌
飛速(FS)
封裝
QSFP-DD
傳輸速率
400Gbps
波長
1528.77~1567.13nm
距離
400G ZR:≤120km
400G ZR 灰:30~40Km (無放大器)
400G ZR 灰:30~40Km (無放大器)
連接器
雙工LC
光纖
單模
色散魯棒性
2400(ps/nm)
DDM
是
TX功率
400G ZR:-13~-9dBm(EDFA)
400G ZR灰:-9~-6dBm
400G ZR灰:-9~-6dBm
接收功率
400G ZR:-12~0dBm(EDFA)
400G ZR Gray:-20~0dBm
400G ZR Gray:-20~0dBm
功耗
≤18W
OSNR容限
26dB/0.1nm
RX靈敏度
-20dBm
商業溫度範圍
0℃
~70°C(32~158°F)
FEC
CFEC
調製格式
DP-16QAM
協議
Open ZR+ MSA 2.0, OIF-CMIS-05.2, OIF-C-CMIS-01.2, QSFP-DD-Hardware-Rev6.3, IEEE Std 802.3-2018
應用
邊緣DCI
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230902095135x3kmbu.jpg)
特徵概述
數據中心的400G互聯
具有18W低功耗、高密度和高速特性,QSFP-DD光模組為您提供了一種受歡迎的方式,幫助您快速實現400G傳輸。
數據中心400G乙太網中心解決方案
400G ZR光模組支持點對點拓撲傳輸,最長距離可達80公里,使用Mux/Demux和EDFA,為數據中心互連提供更大規模和更高的傳輸速率。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230901141849ku8skb.jpg)
中心波長 | 1567.13nm-1528.77nm | 1567.13nm-1528.77nm | 1567.13nm-1528.77nm |
連接器 | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC |
距離 | 400G ZR:≤120km 400G ZR灰:30~40Km (無放大器) | 400G ZR:≤120km 400G ZR+:≤450km 300G ZR+:≤600km 200G ZR+:≤1000km 100G ZR+:≤2000km | 400G ZR:≤120km 400G ZR灰:≤80km(無放大器) 400G ZR+:≤450km 400G ZR灰:≤90km(無放大器) 300G ZR+:≤600km 200G ZR+:≤1000km 100G ZR+:≤2000km |
功耗 | ≤18W | ≤22.5W | ≤22.5W |
調製格式 | DP-16-QAM | 100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK / 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM | 100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK / 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM |
OSNR容限 | 26dB/0.1nm | 400G ZR:26dB/0.1nm 400G ZR+:24dB/0.1nm 300G ZR+:21dB/0.1nm 200G ZR+:16dB/0.1nm 100G ZR+:12.5dB/0.1nm | 400G ZR:26dB/0.1nm 400G ZR+:24dB/0.1nm 300G ZR+:21dB/0.1nm 200G ZR+:16dB/0.1nm 100G ZR+:12.5dB/0.1nm |
TX功率 | 400G ZR:-13~-9dBm 400G ZR灰:-9~-6dBm(EDFA) | 400G:-13~-9dBm 300G:-10~-6dBm 200G:-9~-5dBm 100G:-8~-4dBm | 400G ZR & 400G ZR+(120km):-10~1 400G ZR & 400G ZR+灰:3~5 |
FEC | CFEC | OFEC,CFEC | OFEC,CFEC |
RX靈敏度 | -20dBm | 400G ZR+: -22dBm 400G ZR: -20dBm | 400G灰 ZR:-20dBm 400G灰 ZR+:-22dBm |
協議 | Open ZR+ MSA 2.0 ,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2,QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 | Open ZR+ MSA 2.0 and OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 | Open ZR+ MSA 2.0 and OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 |
應用 | 邊緣DCI | 城域或長距離DWDM傳輸DCI IP | 長距離/區域/城域/ROADM |
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄