該設備支持基於SDN的光層和電層板塊的統一管理,實現集成配置、多速率混合傳輸、高效運維,因此可在各種場景中用於大容量傳輸。它還提供兩個機架單元內高達6.4 Tbs的容量,提供從100 Gb/s到400 Gb/s的可調容量。
NX N40支持10G、40G、100G、400G、OTU-2/2e/4、STM64或FC-800/1200/1600/3200服務傳輸。它適用於高速、高容量、小封裝、低功耗的數據中心互連。
注意:機箱配備主控卡、冷卻風扇和電源。
單擊打開
該設備支持基於SDN的光層和電層板塊的統一管理,實現集成配置、多速率混合傳輸、高效運維,因此可在各種場景中用於大容量傳輸。它還提供兩個機架單元內高達6.4 Tbs的容量,提供從100 Gb/s到400 Gb/s的可調容量。
NX N40支持10G、40G、100G、400G、OTU-2/2e/4、STM64或FC-800/1200/1600/3200服務傳輸。它適用於高速、高容量、小封裝、低功耗的數據中心互連。
注意:機箱配備主控卡、冷卻風扇和電源。
採用B/S架構的FCP NX SDN網路管理
自由組合模塊,靈活滿足不同需求
可獨立升級維護的功能模塊
SDN系統可通過web登錄進行管理
可視化TOPO圖監控運行狀態和配置網元
符合主流DCI設備的標準OpenConfig介面
自動在網元中的單元之間建立光纖連接
支持光波性能、光纖長度、光纖損耗檢測
支持對FEC、波長、光功率和風扇的各項運行狀態進行查詢
支持報警定位,可準確定位至服務和單元級別
可以在不關閉系統的情況下移除/更換 PSU,變速風扇從前到後的氣流,可實現快速冷卻、噪音和功率降低。
NX N40系列適用於城域網匯聚層和核心層接入業務,實現傳送網的快速靈活部署。
該設備支持基於SDN的光層和電層板塊的統一管理,實現集成配置、多速率混合傳輸、高效運維,因此可在各種場景中用於大容量傳輸。它還提供兩個機架單元內高達6.4 Tbs的容量,提供從100 Gb/s到400 Gb/s的可調容量。
NX N40支持10G、40G、100G、400G、OTU-2/2e/4、STM64或FC-800/1200/1600/3200服務傳輸。它適用於高速、高容量、小封裝、低功耗的數據中心互連。
注意:機箱配備主控卡、冷卻風扇和電源。
採用B/S架構的FCP NX SDN網路管理
自由組合模塊,靈活滿足不同需求
可獨立升級維護的功能模塊
SDN系統可通過web登錄進行管理
可視化TOPO圖監控運行狀態和配置網元
符合主流DCI設備的標準OpenConfig介面
自動在網元中的單元之間建立光纖連接
支持光波性能、光纖長度、光纖損耗檢測
支持對FEC、波長、光功率和風扇的各項運行狀態進行查詢
支持報警定位,可準確定位至服務和單元級別
可以在不關閉系統的情況下移除/更換 PSU,變速風扇從前到後的氣流,可實現快速冷卻、噪音和功率降低。
NX N40系列適用於城域網匯聚層和核心層接入業務,實現傳送網的快速靈活部署。
NT$79,295.00