客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於SFP1G-ZX-55.
這張圖片是關於SFP1G-ZX-55.
這張圖片是關於SFP1G-ZX-55.
這張圖片是關於SFP1G-ZX-55.
這張圖片是關於SFP1G-ZX-55.
這張圖片是關於SFP1G-ZX-55.
這張圖片是關於SFP1G-ZX-55.
這張圖片是關於SFP1G-ZX-55.
這張圖片是關於SFP1G-ZX-55.
這張圖片是關於SFP1G-ZX-55.
這張圖片是關於SFP1G-ZX-55.
這張圖片是關於SFP1G-ZX-55.

博科(Brocade)兼容E1MG-LHA-OM SFP千兆光模組 1550nm 80km

#39421
#39421

≤1W 1550nm 單模 DDM

NT$840.00
FS P/N: SFP1G-ZX-55
FS P/N: SFP1G-ZX-55
60 銷量
245 評價
0 問答
207件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

博科Brocade E1MG-LHA-OM 兼容 1000BASE-ZX 光模組(單模、1550nm、80km、LC、DOM)

博科E1MG-LHA-OM兼容SFP光模組通過LC雙工單模光纖支持長達80km的鏈接長度。每個SFP光模組都經過單獨測試,可用於一系列Brocade交換機、路由器、伺服器、網卡(NIC)等。
這款可熱插拔的1G SFP光模組具有低功耗的特點,是互聯網服務提供商(ISP)千兆位乙太網通信鏈路、企業區域網和SAN網路、數據中心區域網和SAN網路以及其他光鏈路的理想選擇。

規格參數
兼容型號名
E1MG-LHA-OM
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP
傳輸速率
1000Mbps
波長
1550nm
傳輸距離
80km
介面
LC 雙工
激光器類型
DFB 1550nm
光纖類型
單模
數據診斷(DDM/DOM)
支持
發射光功率
0~5dBm
接收靈敏度
< -24dBm
商業溫度
0 ~ 70°C
協議
SFF-8472 MSA, IEEE 802.3ah-2004
質保
5 年
兼容品牌
博科(Brocade)

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保出貨的每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
1G 數據中心連接
1G SFP光模組憑藉其低功耗的特點,為千兆乙太網應用提供了一種經濟高效的解決方案。
互操作性測試
每個模塊都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證無故障運行。
符合熱插拔SFP MSA標準
數字光學監測功能
1類激光安全
全面性能檢測
通過嚴格的程序和先進的設備進行測試,以獲取高質量和可靠的光模組。
光譜測試
無丟包和CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
實現網路無縫連接

配置光模組以適應不同品牌,FS BOX提供了靈活的庫存成本。

用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
4.7
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
194
38
13
0
0

J***r

United States

July 15, 2022
5.0
出色的服務(提交要連接的設備,並檢查兼容性)、良好的包裝和良好的價格。我將來會買更多
確認購買
有幫助 0
評論 0

J***r

United States

July 15, 2022
5.0
及時、高質量地到達。
確認購買
有幫助 0
評論 0

J***r

United States

July 15, 2022
5.0
即使這是一個很小的測試訂單,我也能很好地了解訂單的進展情況。運輸速度很快。將再次購買!
確認購買
有幫助 0
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄