光纖接頭托盤旨在提供存儲和保護光纜和接頭的位置。每個托盤都提供用於安裝光纖接頭保護器和多餘光纖的空間。分為普通熔接盤、模塊集成和分路盤。
光纖托盤內的光纖玻璃可以與托盤內的任何其他股光纖熔接,從而可以通過托盤直接熔接不同的光纜。光纖還可以與光纖尾纖末端熔接,通過尾纖連接到其他光纖設備。
單擊打開
12芯 塑料光纖熔接盤
Hot #28773
Hot #28773
NT$59.00
FS P/N: CC-12F-FSFS P/N: CC-12F-FS
82.4K 銷量
21 評價
5 問答
801件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
產品介紹
特徵概述
用戶提問
用戶評價
12芯 塑料光纖熔纖盤
規格參數
材質
ABS阻燃(加厚)
容量
12芯
尺寸(HxWxD)
17.5x163.1x100.6mm
使用壽命
1000次
抗拉強度
>1000N
工作溫度
-40 ~ 55°C
相對濕度
≤ 85% (30°)
氣壓
70Kpa~106Kpa
密封性能
在壓力70kpa下保持72小時不變
應用
光纖熔接盒、光纖端接盒、光纖分配盒
特徵概述
尺寸圖
產品介紹
12芯 塑料光纖熔纖盤
光纖接頭托盤旨在提供存儲和保護光纜和接頭的位置。每個托盤都提供用於安裝光纖接頭保護器和多餘光纖的空間。分為普通熔接盤、模塊集成和分路盤。
光纖托盤內的光纖玻璃可以與托盤內的任何其他股光纖熔接,從而可以通過托盤直接熔接不同的光纜。光纖還可以與光纖尾纖末端熔接,通過尾纖連接到其他光纖設備。
規格參數
材質
ABS阻燃(加厚)
容量
12芯
尺寸(HxWxD)
17.5x163.1x100.6mm
使用壽命
1000次
抗拉強度
>1000N
工作溫度
-40 ~ 55°C
相對濕度
≤ 85% (30°)
氣壓
70Kpa~106Kpa
密封性能
在壓力70kpa下保持72小時不變
應用
光纖熔接盒、光纖端接盒、光纖分配盒
特徵概述
尺寸圖
用戶提問
用戶評價
NT$59.00
801件現貨 中國倉