客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.

定製24-144芯MTP®-24 OS2單模MTP Elite®分支光纖跳線, 黃色

#31066
#31066

40G/100G Base-24高密度布線

NT$4,826.12
FS P/N: 24FMTPXXSMF
FS P/N: 24FMTPXXSMF
847 銷量
24 評價
17 問答
選擇長度:
1m (3ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
光纖芯數:
24芯(1x24芯)
光纖外護套:
阻燃Plenum(OFNP)
連接頭A:
母頭 APC 0.35dB
連接頭B:
LC/UPC 雙工
分支長度:
0.5m分支
分支:
2.0mm
極性:
極性C成對交錯型
拉網套件:
可提前預購, Ship by 14 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
解決方案設計
產品定制
1 年保修
產品介紹
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載

MTP®-MTP®OS2單模分支光纖跳線

MTP®分支光纖跳線是耗時的現場端接的經濟高效替代方案,專為需要節省空間並減少光纖管理麻煩的數據中心的高密度光纖插接而設計。

請注意:US Conec MTP®連接頭完全符合MPO標準,與通用MPO連接頭相比,可實現更高的性能水平。

規格參數
連接頭A
US Conec MTP®
連接頭B
LC/SC/FC/ST
光纖類型
OS2 9/125μm
波長
1310/1550nm
玻璃光纖
康寧SMF-28® Ultra
最小彎曲半徑
10mm
主幹直徑
3.0mm-11.7mm
分支長度
2.0mm (雙工), 2.0/0.9mm (單工)
MTP連接頭IL
≤0.35dB
常規連接頭IL
UPC≤0.2dB, APC≤0.3dB
MTP連接頭RL
≥60dB
常規連接頭RL
UPC≥50dB, APC≥60dB
*MTP是US Conec Ltd.的註冊商標。US Conec與飛速(FS)合作提供高性能MTP系列產品。
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

特徵概述

定製線芯護套
24-144F線纜是MTP®-24線纜組件的組合
24F主要用於100G CXP/CFP/CPAK光模組直連
48-144F主要用於10G/40G/100G 高密度結構光纖布線。
定製外護套

OFNP 外護套在數據中心樓層之間的垂直敷設中具有最高的防火等級。LSZH 外護套在水平結構布線區域產生的煙霧少且無鹵素。.

定製MTP®連接器
母頭(不帶針)可以直接連接到光模組或其他公頭。
公頭(帶引導針)與母頭配對,用於適配器、盒式模塊或面板的連接。
定製標準介面
主要用於匹配SFP/SFP+/XFP光模組和LC適配器。
主要用於匹配GBIC/X2/XENPAK光模組和SC適配器。
主要用於數據通信、FTTH、校園網路、企業網路等。
主要用於數據通信、測量設備、激光器等。
定製拉網
無拉網適用於
普通光纖布線中的短線纜。
帶拉網可在
長距離管道布線時保護線纜。
定製分支長度
定製極性

掌握光纖極性知識以管理和優化網路和連接。如果您對極性有任何興趣或疑問,也可點擊技術白皮書。

根據需求自定義產品
多種自定義選項
根據應用選擇合適的選項。
質量把控嚴格
以檢測設備的狀態確保高質量的產品。
技術支持服務
獲得專業工程師團隊的支持。
產品介紹

MTP®-MTP®OS2單模分支光纖跳線

MTP®分支光纖跳線是耗時的現場端接的經濟高效替代方案,專為需要節省空間並減少光纖管理麻煩的數據中心的高密度光纖插接而設計。

請注意:US Conec MTP®連接頭完全符合MPO標準,與通用MPO連接頭相比,可實現更高的性能水平。

規格參數
連接頭A
US Conec MTP®
連接頭B
LC/SC/FC/ST
光纖類型
OS2 9/125μm
波長
1310/1550nm
玻璃光纖
康寧SMF-28® Ultra
最小彎曲半徑
10mm
主幹直徑
3.0mm-11.7mm
分支長度
2.0mm (雙工), 2.0/0.9mm (單工)
MTP連接頭IL
≤0.35dB
常規連接頭IL
UPC≤0.2dB, APC≤0.3dB
MTP連接頭RL
≥60dB
常規連接頭RL
UPC≥50dB, APC≥60dB
*MTP是US Conec Ltd.的註冊商標。US Conec與飛速(FS)合作提供高性能MTP系列產品。
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
特徵概述
定製線芯護套
24-144F線纜是MTP®-24線纜組件的組合
24F主要用於100G CXP/CFP/CPAK光模組直連
48-144F主要用於10G/40G/100G 高密度結構光纖布線。
定製外護套

OFNP 外護套在數據中心樓層之間的垂直敷設中具有最高的防火等級。LSZH 外護套在水平結構布線區域產生的煙霧少且無鹵素。.

定製MTP®連接器
母頭(不帶針)可以直接連接到光模組或其他公頭。
公頭(帶引導針)與母頭配對,用於適配器、盒式模塊或面板的連接。
定製標準介面
主要用於匹配SFP/SFP+/XFP光模組和LC適配器。
主要用於匹配GBIC/X2/XENPAK光模組和SC適配器。
主要用於數據通信、FTTH、校園網路、企業網路等。
主要用於數據通信、測量設備、激光器等。
定製拉網
無拉網適用於
普通光纖布線中的短線纜。
帶拉網可在
長距離管道布線時保護線纜。
定製分支長度
定製極性

掌握光纖極性知識以管理和優化網路和連接。如果您對極性有任何興趣或疑問,也可點擊技術白皮書。

根據需求自定義產品
多種自定義選項
根據應用選擇合適的選項。
質量把控嚴格
以檢測設備的狀態確保高質量的產品。
技術支持服務
獲得專業工程師團隊的支持。

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$4,826.12

可提前預購