客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於SFP-FB-GE-T.
這張圖片是關於SFP-FB-GE-T.
這張圖片是關於SFP-FB-GE-T.
這張圖片是關於SFP-FB-GE-T.
這張圖片是關於SFP-FB-GE-T.
這張圖片是關於SFP-FB-GE-T.
這張圖片是關於SFP-FB-GE-T.
這張圖片是關於SFP-FB-GE-T.
這張圖片是關於SFP-FB-GE-T.
這張圖片是關於SFP-FB-GE-T.

極進(Extreme)兼容MGBIC-100BT SFP百兆電口模塊 100m

#32881
#32881

RJ-45 Cat5/Cat6/Cat6a SGMII

NT$622.00
FS P/N: SFP-FB-GE-T
FS P/N: SFP-FB-GE-T
534 銷量
30 評價
4 問答
464件現貨 中國倉, 預計03 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

極進 MGBIC-100BT兼容100BASE-T SFP SGMII模塊(銅質, 100m, RJ-45)

極進 MGBIC-100BT兼容SFP模塊通過RJ45接頭的網線,傳輸距離最高可達100m。 每個SFP光模組都經過單獨測試,可用於一系列極進交換機、路由器、伺服器、網卡(NICs)等。

100BASE SFP光模組具有低功耗、可熱插拔的特點,適用於ISP (Internet Service Provider)快速乙太網通信鏈路、企業LAN & SAN網路、數據中心LAN & SAN網路和其他光鏈路。

規格參數
Extreme Networks 兼容型號名
MGBIC-100BT
品牌
飛速(FS)
封裝
SFP SGMII
最大傳輸速率
100Mbps
光纖類型
Cat 5/Cat 6/Cat 6a
最大傳輸距離
100m
介面
RJ-45
數據診斷(DOM)支持
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
技術協議
MSA
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
用於數據中心的100BASE連接
100BASE SFP光模組具有低功耗的特點,為千兆乙太網應用提供了一種高性價比的解決方案。
互操作性測試
每個模塊都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證完美運行。
用戶提問
提問
所有 (4)應用 (2)FS Box (1)兼容線纜 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
4.9
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
29
0
1
0
0

E***n

Iceland

January 26, 2024
5.0
fast shipping everything top notch
確認購買
有幫助 0
評論 0

E***n

United States

May 12, 2021
5.0
Used in Rockwell Automation (CISCO) Stratix 5700 switch and it worked great.
確認購買
有幫助 0
評論 0

J***n

Iceland

July 02, 2018
5.0
Swift and accurate delivery. Excellent service.
確認購買
有幫助 0
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄