Grade B彎曲不敏感光纖跳線基於IEC 61753-1和IEC61300-3-34,每個 Grade B連接頭之間具有穩定的隨機配接性能。Grade B隨機插接的最大插入損耗≤0.25dB,而標準跳線的隨機插接最大插入損耗可能大於0.5dB,尤其是APC連接頭甚至可能超過1.0dB。滿足高帶寬和高速要求,允許長距離可靠地傳輸大數據流。
單擊打開
定製LC/SC/FC/ST/LSH/MU 單工單模OS2光纖跳線彎曲不敏感光纖跳線
#33870
#33870
NT$193.00
FS P/N: HD-SMXXSXFS P/N: HD-SMXXSX
46.8K 銷量
72 評價
9 問答
選擇長度:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
連接頭A:
LC/UPC
連接頭B:
LC/UPC
光纖外護套:
聚氯乙烯PVC(OFNR)
光纖直徑:
2.0mm
可提前預購, Ship by 07 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
解決方案設計
產品定制
1 年保修
產品介紹
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載
LC/SC/FC/MU 9/125 OS2 單工單模Grade B彎曲不敏感光纖跳線
規格參數
連接頭
LC/SC/FC/ST//MU
研磨類型
UPC-APC
光纖類型
9/125μm
光纖結構
單工
外護套材質
PVC/LSZH/OFNP
外護套顏色
黃色
包層線徑
125 ± 1μm
波長
1310nm/1550nm
插入損耗
≤0.12 dB
回波損耗
UPC≥50dB, APC≥60dB
衰減值(1310nm)
0.36dB/km
衰減值(1550nm)
0.22dB/km
最小彎曲半徑
10mm
光纖線徑
0.9mm/2.0mm/3.0mm
工作溫度
-20 ~ 70°C
極性
A(Tx) - B(Rx)
特徵概述
4種連接頭類型滿足定製化需求
多種可選連接器適用於多種室內場景應用,可以輕鬆滿足多樣化的布線要求。
兩種插針類型滿足各種信號靈敏度需求
UPC和APC兩種插針類型信號損耗不同,APC光纖端面拋光8°角,更適合高精度光纖信號應用。
UPC主要用於電視、電話和數據系統
APC主要用於FTTX、PON等WDM系統
三種線徑滿足不同布線需求
3.0mm、2.0mm和0.9mm電纜線徑的抗拉強度分別為120~225N、90~150N和3~6N,主要用於室內安裝布線。
3.0mm線徑
具有更強的長期拉力和瞬間拉力
2.0mm線徑
減少布線導管的壓力,節省空間
0.9mm線徑
比其他產品更纖細,通常用於機架/壁掛式機箱
不同的布線區域對應選擇外護套材質
了解OFNP、PVC和LSZH外護套的區別至關重要,不同的外護套應用環境不一樣
滿足定製化需求
多種定製方案
根據您的需求定製
根據您的需求定製
嚴格的品控
真機全方位檢測確保品質
真機全方位檢測確保品質
技術支持
專業工程師團隊服務
專業工程師團隊服務
相關視頻
產品介紹
LC/SC/FC/MU 9/125 OS2 單工單模Grade B彎曲不敏感光纖跳線
Grade B彎曲不敏感光纖跳線基於IEC 61753-1和IEC61300-3-34,每個 Grade B連接頭之間具有穩定的隨機配接性能。Grade B隨機插接的最大插入損耗≤0.25dB,而標準跳線的隨機插接最大插入損耗可能大於0.5dB,尤其是APC連接頭甚至可能超過1.0dB。滿足高帶寬和高速要求,允許長距離可靠地傳輸大數據流。
規格參數
連接頭
LC/SC/FC/ST//MU
研磨類型
UPC-APC
光纖類型
9/125μm
光纖結構
單工
外護套材質
PVC/LSZH/OFNP
外護套顏色
黃色
包層線徑
125 ± 1μm
波長
1310nm/1550nm
插入損耗
≤0.12 dB
回波損耗
UPC≥50dB, APC≥60dB
衰減值(1310nm)
0.36dB/km
衰減值(1550nm)
0.22dB/km
最小彎曲半徑
10mm
光纖線徑
0.9mm/2.0mm/3.0mm
工作溫度
-20 ~ 70°C
極性
A(Tx) - B(Rx)
特徵概述
4種連接頭類型滿足定製化需求
多種可選連接器適用於多種室內場景應用,可以輕鬆滿足多樣化的布線要求。
兩種插針類型滿足各種信號靈敏度需求
UPC和APC兩種插針類型信號損耗不同,APC光纖端面拋光8°角,更適合高精度光纖信號應用。
UPC主要用於電視、電話和數據系統
APC主要用於FTTX、PON等WDM系統
三種線徑滿足不同布線需求
3.0mm、2.0mm和0.9mm電纜線徑的抗拉強度分別為120~225N、90~150N和3~6N,主要用於室內安裝布線。
3.0mm線徑
具有更強的長期拉力和瞬間拉力
2.0mm線徑
減少布線導管的壓力,節省空間
0.9mm線徑
比其他產品更纖細,通常用於機架/壁掛式機箱
不同的布線區域對應選擇外護套材質
了解OFNP、PVC和LSZH外護套的區別至關重要,不同的外護套應用環境不一樣
滿足定製化需求
多種定製方案
根據您的需求定製
根據您的需求定製
嚴格的品控
真機全方位檢測確保品質
真機全方位檢測確保品質
技術支持
專業工程師團隊服務
專業工程師團隊服務
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$193.00
可提前預購