MEMS可變光衰減器基於微機電系統技術,這些MM系列衰減器可用於通過硅上帶有可移動鏡子的MEMS晶元實現網路中電源的遠程控制。鏡子通過將輸入光束耦合到輸出光纖上來衰減激光功率,施加到器件上的電壓控制鏡子的傾斜角度,從而控制所需的衰減量。
飛速(FS)提供採用快速、低成本微型封裝的標準、微型和微型MEMS VOA。這些衰減器可採用常開或常閉配置,並具有集成抽頭選項,通過施加電壓來驅動。
單擊打開
定製單通道標準MEMS可調光衰減器
#35199
#35199
NT$5,157.00
FS P/N: MEMS-VOA-5.5FS P/N: MEMS-VOA-5.5
343 銷量
6 評價
10 問答
衰減類型:
亮
波長:
1525-1570nm
研磨類型:
250μm 裸纖
連接頭:
無
可提前預購, Ship by 12 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
解決方案設計
1 年保修
產品介紹
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
定製單通道標準MEMS可變光衰減器
規格參數
光纖連接頭
LC/SC/FC/ST
插芯材質
氧化鋯陶瓷
衰減類型
亮/暗
傳輸模式
單模
衰減值
≥30dB
工作波長(nm)
1525-1570nm/1570-1610nm
衰減精度
±0.5dB
回波損耗
≥45dB
偏振相關損耗
≤0.1dB
最大輸入光功率
500mW
驅動電壓
6.5V
濕度
95%RH
工作溫度範圍
0~70°C
儲存溫度範圍
-40~85°C
特徵概述
單通道標準可變光衰減器MEMS
光衰減器具有準確的衰減值、低PDL、低插入損耗和精細的反射拋光。
先進的MEMS技術平衡信號強度
來自輸入光纖的光束從MEMS反射鏡反射並進入輸出光纖,通過稍微傾斜鏡子,輸入和輸出光纖被解耦,信號被衰減。
衰減器應用
MEMS VOA可用於實現DWDM系統中的均衡和EDFA中的增益傾斜控制,也應用於測試設備。
產品介紹
定製單通道標準MEMS可變光衰減器
MEMS可變光衰減器基於微機電系統技術,這些MM系列衰減器可用於通過硅上帶有可移動鏡子的MEMS晶元實現網路中電源的遠程控制。鏡子通過將輸入光束耦合到輸出光纖上來衰減激光功率,施加到器件上的電壓控制鏡子的傾斜角度,從而控制所需的衰減量。
飛速(FS)提供採用快速、低成本微型封裝的標準、微型和微型MEMS VOA。這些衰減器可採用常開或常閉配置,並具有集成抽頭選項,通過施加電壓來驅動。
規格參數
光纖連接頭
LC/SC/FC/ST
插芯材質
氧化鋯陶瓷
衰減類型
亮/暗
傳輸模式
單模
衰減值
≥30dB
工作波長(nm)
1525-1570nm/1570-1610nm
衰減精度
±0.5dB
回波損耗
≥45dB
偏振相關損耗
≤0.1dB
最大輸入光功率
500mW
驅動電壓
6.5V
濕度
95%RH
工作溫度範圍
0~70°C
儲存溫度範圍
-40~85°C
特徵概述
單通道標準可變光衰減器MEMS
光衰減器具有準確的衰減值、低PDL、低插入損耗和精細的反射拋光。
先進的MEMS技術平衡信號強度
來自輸入光纖的光束從MEMS反射鏡反射並進入輸出光纖,通過稍微傾斜鏡子,輸入和輸出光纖被解耦,信號被衰減。
衰減器應用
MEMS VOA可用於實現DWDM系統中的均衡和EDFA中的增益傾斜控制,也應用於測試設備。
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$5,157.00
可提前預購