客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於Q-4SPC05.
這張圖片是關於Q-4SPC05.
這張圖片是關於Q-4SPC05.
這張圖片是關於Q-4SPC05.
這張圖片是關於Q-4SPC05.
這張圖片是關於Q-4SPC05.
這張圖片是關於Q-4SPC05.
這張圖片是關於Q-4SPC05.
這張圖片是關於Q-4SPC05.
這張圖片是關於Q-4SPC05.

5m (16ft) 英特爾(Intel) X4DACBL5 兼容 40G QSFP+ 轉 4 x 10G SFP+ 無源銅芯高速分支線纜

#36277
#36277

≤0.5W 26mm 26AWG 雙絞線

NT$2,582.00
FS P/N: Q-4SPC05
FS P/N: Q-4SPC05
173 銷量
448 評價
5 問答
128件現貨 中國倉, 預計08 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

英特爾(Intel) X4DACBL5兼容40G QSFP+無源銅芯高速分支線纜 (5m, 無源, QSFP+轉4 SFP+, 26AWG)

這款英特爾(Intel) X4DACBL5兼容40G QSFP+轉4 x 10G SFP+高速線纜採用無源銅芯材質,不需要額外的電源來保證連接質量。 這款高速線纜符合SFF-8436、SFF-8431和SFP+和QSFP MSA標準。
它提供了一個連接方案,一端是40G QSFP+埠,另一端是四個10G SFP+埠,適用於電信運營商或數據中心等設備房內的成本效益高的短距離互連。

注意:飛速(FS)Box目前不支持更改DAC線纜的H3C和HPE兼容性。

規格參數
Intel兼容型號名
X4DACBL5
品牌
飛速(FS)
接頭類型
QSFP+至4 SFP+
最大傳輸速率
40Gbps
最小彎曲半徑
26mm
線規
26AWG
線纜長度
5m(16.4ft)
外護套材質
PVC (OFNR)
工作溫度
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
協議
40G InfiniBand 8x DDR, 4x QDR, 10G/40Gigabit乙太網, 光纖通道

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保出貨的每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
低功耗,節能環保
高速線纜適用於短距離鏈路,在機架內以及跨越相鄰機架的QSFP+ 40G埠之間建立40G鏈路,經濟有效。
≤0.5W
低功耗
銅纜
節省運營成本
最小彎曲半徑21mm
有利於布線
為您的網路實現無縫連接

飛速(FS)提供在線配置DAC光纜的預設兼容性能力,可連接Cisco到Arista、Dell到Juniper等各種配置的混搭組合。

用戶提問
提問
所有 (5)AWG (1)4x10G分線 (1)線纜長度 (1)雙兼容 (1)OEM (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
4.8
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
364
68
16
0
0

J***n

China

January 05, 2023
5.0
Can I use this from Dell S5232 to connect a Dell server with 10G NIC?
確認購買
有幫助 0
評論 0

B***w

United States

August 14, 2022
5.0
Works great. I used to connect Supermicro servers to a Dell switch.
確認購買
有幫助 1
評論 0

C***l

United States

October 27, 2021
5.0
Great quality and excellent cable build. We\'ve bought this multiple times
確認購買
有幫助 1
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄