客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於SFP-FE-BX.
這張圖片是關於SFP-FE-BX.
這張圖片是關於SFP-FE-BX.
這張圖片是關於SFP-FE-BX.
這張圖片是關於SFP-FE-BX.
這張圖片是關於SFP-FE-BX.
這張圖片是關於SFP-FE-BX.
這張圖片是關於SFP-FE-BX.
這張圖片是關於SFP-FE-BX.
這張圖片是關於SFP-FE-BX.

定製BiDi SFP百兆光模組 1550nm-TX/1310nm-RX 20km

#37791
#37791
NT$436.00
FS P/N: SFP-FE-BX
FS P/N: SFP-FE-BX
1.7K 銷量
3 評價
5 問答
兼容品牌:
Aruba
設備型號:
連接頭:
LC
工作溫度:
0 ~ 70℃ (32 ~ 158°F)
75件現貨 中國倉, 預計11 Jul, 2024送達
110件在途庫存 , 最快1 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
解決方案設計
5 年保修

100BASE-BX SFP光模組(單模, 1550nm-TX/1310nm-RX, 20km, LC/SC)

規格參數
型號名
SFP-FE-BX
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP
速率
155Mbps
波長
1550nm-TX/1310nm-RX
傳輸距離
20km
介面
LC/SC單工
激光器類型
FP BiDi
光纖類型
單模
數據診斷(DDM/DOM)
是/否
商業溫度
0~70°C (32~158°F)
延展溫度
-5~85°C (23~185°F)
工業溫度
-40~85°C (-40~185°F)
協議
快速乙太網,千兆光纖通道, MSA

質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
定製兼容光模組
使用FS BOX或編碼板進行配置,並在目標交換機環境中進行測試,以實現高性能的互操作性。
定製兼容品牌
在主機中進行全面測試
提供在線定製標籤服務
自定義標籤以便於輕鬆識別,幫助簡化收貨、庫存和部署過程。
填寫標籤信息
品牌標識,P/N,S/N,品牌名稱
全面性能檢測
通過嚴格的流程和先進的設備進行認證,以確保您獲得高質量和可靠的光模組。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
溫度測試
0~70°C
根據您的需求定製光模組
多樣化選擇
根據您的應用選擇合適的光模組
嚴格品控流程
通過先進測試設備光模組質量
技術支持
獲得技術工程師團隊支持
用戶提問
提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
3
0
0
0
0

S***y

Saudi Arabia

April 05, 2017
5.0
The service is great. The staff at FS.COM went out of her way to make sure I was happy with my order, and I selected the right 100BASE-BX BiDi transceiver module. I will buy the fiber products from here for future.
確認購買
有幫助 0
評論 0

M***n

United States

October 17, 2016
5.0
Works just fine on my Cisco switch and no issue occurred.
確認購買
有幫助 0
評論 0

H***r

United States

October 07, 2016
5.0
Excellent service and stocks just about anything I need.
確認購買
有幫助 0
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄