網件(Netgear)兼容的 SFP 光模組通過 LC 單工連接器使用 1550nm-TX/1490nm-RX 波長在單模光纖上提供長達 120 km的 1000Base-BX 吞吐量。該雙向模塊必須與其他波長互補的光模組或網路設備一起使用。它為快速乙太網、電信和數據中心提供 1000BASE 乙太網連接。
單擊打開
網件(Netgear)兼容BiDi SFP單纖雙向光模組 1550nm-TX/1490nm-RX 120km
#38558
#38558
NT$2,146.00
FS P/N: SFP12-BX120FS P/N: SFP12-BX120
2 銷量
1 評價
2 問答
屬性項1:
23件現貨 中國倉, 預計01 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
網件(Netgear) 兼容 OC-12/STM-4 BiDi SFP 光模組(單模,1550nm-TX/1490nm-RX,120km,LC,DOM)
規格參數
兼容型號名
SFP12-BX120
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP
傳輸速率
622Mbps
波長
1550nm-TX/1490nm-RX
最遠傳輸距離
120km
介面
LC 單工
激光器類型
DFB BiDi
光纖類型
單模
商業溫度
0 ~ 70°C
協議
快速乙太網, 千兆光纖通道, MSA
兼容品牌
網件(Netgear)
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
特徵概述
1G 數據中心連接
以低功耗為特色,BiDi SFP光模組通過使用單纖,為千兆乙太網應用提供了具有成本效益的解決方案。
互操作性測試
每個模塊都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證完美運行。
全面性能檢測
通過嚴格的流程和先進的設備進行認證,以確保您獲得高質量和可靠的光模組。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
用戶提問
提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
1
0
0
0
0
T***y
United States
November 16, 2015
Excellent place to do business.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄