客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於SFP-GB-GE-T.
這張圖片是關於SFP-GB-GE-T.
這張圖片是關於SFP-GB-GE-T.
這張圖片是關於SFP-GB-GE-T.
這張圖片是關於SFP-GB-GE-T.
這張圖片是關於SFP-GB-GE-T.
這張圖片是關於SFP-GB-GE-T.
這張圖片是關於SFP-GB-GE-T.
這張圖片是關於SFP-GB-GE-T.
這張圖片是關於SFP-GB-GE-T.
這張圖片是關於SFP-GB-GE-T.
這張圖片是關於SFP-GB-GE-T.
這張圖片是關於SFP-GB-GE-T.
這張圖片是關於SFP-GB-GE-T.

思科(Cisco)Meraki兼容 MA-SFP-1GB-TX SFP千兆電口模塊 100m

Hot #11773
Hot #11773

Marvell ≤1.2W Cat5e/Cat6/Cat6a

NT$871.00
FS P/N: SFP-GB-GE-T
FS P/N: SFP-GB-GE-T
21.8K 銷量
1.4K 評價
14 問答
3308件現貨 中國倉, 預計03 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
樣品免費試用
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

思科(Cisco)Meraki兼容 MA-SFP-1GB-TX SFP千兆電口模塊 100m

思科(Cisco)Meraki兼容SFP電口模塊通過網線支持高達100m的鏈路長度。每個SFP電口模塊都經過單獨測試,可用於一系列Cisco交換機、路由器、伺服器、網卡(NIC)等。
該電口模塊符合IEEE STD 802.3、802.3ab和SFP MSA標準。這款可熱插拔1G SFP電口模塊具有低功耗的特點,是區域網應用的企業網路和使用網線連接的其他不同網路場所的理想選擇。

規格參數
Meraki 兼容型號名
MA-SFP-1GB-TX
品牌
飛速(FS)
封裝
SFP
最大傳輸速率
1000Mbps
光纖類型
Cat 5e/6/6a (UTP)
最大傳輸距離
100m
介面
RJ-45
Rx LOS
功耗
≤1.2W
數據診斷(DDM/DOM)
不支持
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
誤碼率 (BER)
1E-12
EMC (電磁兼容)
支持
MTBF(平均故障間隔時間)
217,330小時
技術協議
IEEE Std 802.3 and 802.3ab, SFP MSA
質保
5年

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保出貨的每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
靈活的區域網部署

可以通過在短距離內使用預安裝的乙太網線纜來創建一種靈活且成本較低的區域網。

1G數據中心連接
低功耗, 1G SFP光模組為千兆乙太網應用提供了一種經濟高效的解決方案。
1G領先的性能和質量
內置Marvell晶元, SFP光模組在1G鏈路中提供了高性能和低功耗。
Marvell晶元
穩定傳輸
≤1.2W
低功耗
RJ-45連接器
不間斷連接
在主機設備中進行測試,以證明互操作性
每個光模組都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而確保無缺陷的運行。
實現網路無縫連接

配置光模組以適應不同品牌,FS BOX提供了靈活的庫存成本。

傳輸速率
1000Mbps
10/100/1000Mbps
1000Mbps
10/100/1000Mbps
100/1000Mbps
Rx LOS
溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
0~70°C (32~158°F)
-40~85°C (-40~185°F)
-40~85°C (-40~185°F)
0~70°C (32~158°F)
功耗
1.2W
1.2W
1.2W
1.2W
1.2W
用戶提問
提問
所有 (14)未解答的問題 (1)Meraki 系列 (5)自動協商 (2)兼容性 (2)發貨時間 (1)兼容線纜 (1)傳輸距離 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
4.8
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
1227
145
43
0
4

H***s

Portugal

January 12, 2024
5.0
Very fast delivery
Items exactly as announced and work perfectly, very good packaging also
確認購買
有幫助 0
評論 0

A***a

United States

December 01, 2023
5.0
優質的產品和服務,發貨很快。
確認購買
有幫助 0
評論 0

M***n

United States

November 03, 2023
5.0
Very cool process of automated testing, thanks for sharing it.
Great overall experience with FS so will use your products in the future as well.
確認購買
有幫助 2
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄