客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於SMLCSCSX.
00:35
這張圖片是關於SMLCSCSX.
這張圖片是關於SMLCSCSX.
這張圖片是關於SMLCSCSX.
這張圖片是關於SMLCSCSX.
這張圖片是關於SMLCSCSX.
這張圖片是關於SMLCSCSX.
這張圖片是關於SMLCSCSX.
這張圖片是關於SMLCSCSX.
這張圖片是關於SMLCSCSX.
這張圖片是關於SMLCSCSX.
這張圖片是關於SMLCSCSX.

10m LC/UPC-SC/UPC 單工單模OS2光纖跳線-2.0mm PVC(OFNR)

#40463
#40463

≤0.3dB IL 1/10/40/100/400G網路

NT$118.00
FS P/N: SMLCSCSX
FS P/N: SMLCSCSX
12.6K 銷量
271 評價
9 問答
10件現貨 中國倉, 預計10 Jul, 2024送達
80件在途庫存 , 最快15 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨

高品質、高性價比的9/125μm單模彎曲不敏感光纖跳線

與傳統跳線相比,9/125μm OS2單模彎曲不敏感跳線在彎曲或扭曲時的衰減更小,這將使跳線的安裝和維護更加高效。它還可以為您在數據中心、企業網路、電信機房、伺服器場、雲存儲網路和任何需要光纖補丁跳線的地方的高密度布線節省更多空間。

該光纖跳線非常適合連接1G/10G/40G/100G乙太網連接。它可以在1310nm處傳輸長達10公里的數據,或在1550nm處傳輸長達40公里的數據。

規格參數
連接器類型
LC UPC-SC UPC
光纖等級
G.657.A1 (兼容G.652.D)
光纖類型
OS2 9/125μm
波長
1310/1550nm
插入損耗
≤0.3dB
回波損耗
≥50dB
最小彎曲半徑
(纖芯)
10mm
最小彎曲半徑
(跳線)
10/5D (動態/靜態)
衰減值(1310nm)
0.36dB/km
衰減值(1550nm)
0.22dB/km
光纖芯數
單工
線纜直徑
2.0mm
線纜外護套
Riser (OFNR)
極性
A (Tx)-B (Rx)
工作溫度
-20~70°C (-4~158℉)
儲存溫度
-40~80°C (-40~176℉)

質量檢測

查看我們的測試流程,獲取高可靠性、高性能光纖跳線。

質量檢測

光纖跳線測試 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
特徵概述
構建穩定而強大的光纖網路
高質量的緊套光纜可保護光纖纖芯,提高光纖的強度和耐用性。
結構圖
截面圖

10/5D最小彎曲半徑

G.657.A1光纖允許在布線時進行更緊湊的線纜彎曲。

氧化鋯陶瓷套管

精密套管的拔插壽命可達1000次。

Max 100N Tensile Strength

抗拉線纜可防止斷裂,延長使用壽命。

滿足各種室內安裝需求

適用於數據中心的網路機櫃連接、天花板布線和地板下布線。

用戶提問
提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
4.9
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
247
24
0
0
0

C***s

Austria

June 11, 2024
5.0
I am extremely satisfied with both the order processing and the delivery. The support from FS is second to none. A support employee picked out the right cable for my needs via chat. However, after I mistakenly ordered a different cable, another employee pointed this out to me and I was able to cancel the order in good time and order the correct cable. Thank you for the exemplary support.
確認購買
有幫助 0
評論 0

V***p

Israel

March 26, 2024
5.0
Easy to understand website to figure out what you need to order, if you need something custom like I did this is the place to order from! Outstanding customer support throughout the order from start to finish, and finally the final product is solid and works even better than what I had before! definitely going to order from here again!
確認購買
有幫助 1
評論 0

D***n

United States

November 15, 2023
5.0
We use these SM LC/SC cables a lot to connect from enclosure to the SFP in a switch. We like the simplex cables as we typically use BiDi SFP's. Good quality, fast shipping, and a fair price.
確認購買
有幫助 0
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄