客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於CWDM-SFP10G-40L.
00:26
這張圖片是關於CWDM-SFP10G-40L.
這張圖片是關於CWDM-SFP10G-40L.
這張圖片是關於CWDM-SFP10G-40L.
這張圖片是關於CWDM-SFP10G-40L.
這張圖片是關於CWDM-SFP10G-40L.
這張圖片是關於CWDM-SFP10G-40L.
這張圖片是關於CWDM-SFP10G-40L.
這張圖片是關於CWDM-SFP10G-40L.
這張圖片是關於CWDM-SFP10G-40L.
這張圖片是關於CWDM-SFP10G-40L.
這張圖片是關於CWDM-SFP10G-40L.
這張圖片是關於CWDM-SFP10G-40L.
這張圖片是關於CWDM-SFP10G-40L.
這張圖片是關於CWDM-SFP10G-40L.
這張圖片是關於CWDM-SFP10G-40L.

博科(Brocade)XBR-SFP10G1490-40兼容10G CWDM SFP+單模光模組 1490nm 40km DOM 雙工LC

Hot #43786
Hot #43786

Semtech DFB 光傳輸 ≤1.2W 雙工LC 單模

NT$9,301.00
FS P/N: CWDM-SFP10G-40L
FS P/N: CWDM-SFP10G-40L
33 銷量
164 評價
6 問答
8件現貨 中國倉, 預計03 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

博科 XBR-SFP10G1490-40 兼容 10G CWDM SFP+ 光模組 (單模, 1490nm, 40km, LC光纖跳線, DOM數字診斷)

博科兼容 此款SFP+光模組通過單模光纖傳輸距離最高可達40km,符合SFF-8431和SFF-8472 MSA 標準,內置的數字診斷監測(DDM)允許訪問實時運行參數。該模塊採用住友電氣TOSA器件,保障性能穩定和質量可靠性。這款易安裝,可熱插拔的光模組是10G乙太網等光通信應用的理想選擇。

規格參數
Brocade兼容型號名
XBR-SFP10G1490-40
品牌
飛速(FS)
封裝
SFP+
最大傳輸速率
10Gbps
波長
1490nm
最大傳輸距離
40km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
功耗
1W
封裝技術
BOX
激光器類型
DFB CWDM
數據診斷(DOM)支持
發射功率
-1~4dBm
接收功率
-16~0dBm
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
接收靈敏度
<-16dBm
調製
NRZ
消光比
>3.5dB
技術協議
SFP+ MSA, SFF 8472,SFF 8431,802.3ae, ITU-T
質保
5年
注意: 當長距離光模組用於短距離傳輸時,請根據表格匹配合適的衰減器。
傳輸距離
≤ 1km
≤ 10km
≤ 15km
≤ 20km
≤30km
≤40km
≤50km

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
10G領先的性能和質量
內置Semtech驅動晶元, 這款SFP光模組在10G鏈路上提供高速和低功耗。
Semtech驅動晶元
穩定傳輸
≤1W
低功耗
CWDM DFB激光器
確保產能
高容量CWDM傳輸
CWDM模塊與MUX/DEMUX設備搭配,提高光纖網路容量和效率,實現波長靈活調整並簡化網路架構。
適用於低成本和短距離的應用
CWDM模塊因波長間隔較寬且光模組的成本較低,一般應用於中距、長距等市級場景,如MAN、接入拉遠網路。
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保出貨的每一支光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
為您的網路實現無縫連接
FS BOX提供靈活庫存成本,可重新配置不同兼容品牌光模組。
最大傳輸速率
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
11.3Gbps
波長
1470-1610nm
1350nm-1610nm
1470nm-1610nm
1470-1610nm
1270-1370nm, 1470-1610nm
介面
雙工LC
雙工LC
雙工LC
雙工LC
雙工LC
最大傳輸距離
40km
10km
20km
80km
40km
晶元
Semtech
Semtech
Semtech
Semtech
Semtech
封裝技術
BOX
TO
TO
BOX
TO
激光器
DFB CWDM
DFB CWDM
DFB CWDM
EML CWDM
DFB CWDM
接收靈敏度
<-16dBm
<-14.4dBm
<-14.4dBm
<-23dBm
<-16dBm
功耗
1W
1.5W
1.2W
2W
1W
用戶提問
提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
4.6
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
114
37
13
0
0

P***r

United States

October 25, 2023
5.0
I do enjoy browsing the FS.com website! Lots of ideas come to mind. If I have any questions, I will be in touch.
確認購買
有幫助 0
評論 0

D***y

United States

September 25, 2023
5.0
So far, the modules are performing as we expected and meet our needs. We haven』t encountered any challenges with the modules.
確認購買
有幫助 0
評論 0

E***g

United States

July 13, 2023
5.0
The package arrived on Friday as expected and the item functions perfectly. I have nothing but positive things to say. The item was priced well, the ordering process was easy, and the shipping was fast. I will definitely use FS in the future if I need other fiber modules or networking devices like this.
確認購買
有幫助 0
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄