此款SFP+光模組通過單模光纖傳輸距離最高可達10km。該光模組符合符合SFF-8431、SFF-8432、SFF-8472和IEEE 802.3ae標準,內置的數字診斷監測(DDM)允許訪問實時運行參數。該光模組功耗低、速率高,是數據中心和10G乙太網等應用的理想選擇。
![瞻博(Juniper)EX-SFP-10GE-CWE31-20兼容10G CWDM SFP+單模光模組 1310nm 20km DOM 雙工LC 這張圖片是關於CWDM-SFP10G-20SP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230311112143m37a6h.jpg)
單擊打開
![瞻博(Juniper)EX-SFP-10GE-CWE31-20兼容10G CWDM SFP+單模光模組 1310nm 20km DOM 雙工LC 這張圖片是關於CWDM-SFP10G-20SP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230311112143m37a6h.jpg)
![瞻博(Juniper)EX-SFP-10GE-CWE31-20兼容10G CWDM SFP+單模光模組 1310nm 20km DOM 雙工LC 這張圖片是關於CWDM-SFP10G-20SP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230311112143vzhdlj.jpg)
![瞻博(Juniper)EX-SFP-10GE-CWE31-20兼容10G CWDM SFP+單模光模組 1310nm 20km DOM 雙工LC 這張圖片是關於CWDM-SFP10G-20SP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230311112143wyohig.jpg)
![瞻博(Juniper)EX-SFP-10GE-CWE31-20兼容10G CWDM SFP+單模光模組 1310nm 20km DOM 雙工LC 這張圖片是關於CWDM-SFP10G-20SP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230311112148rb0nwd.jpg)
![瞻博(Juniper)EX-SFP-10GE-CWE31-20兼容10G CWDM SFP+單模光模組 1310nm 20km DOM 雙工LC 這張圖片是關於CWDM-SFP10G-20SP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230311112148we5tfe.jpg)
![瞻博(Juniper)EX-SFP-10GE-CWE31-20兼容10G CWDM SFP+單模光模組 1310nm 20km DOM 雙工LC 這張圖片是關於CWDM-SFP10G-20SP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/45129.F.jpg)
瞻博(Juniper)EX-SFP-10GE-CWE31-20兼容10G CWDM SFP+單模光模組 1310nm 20km DOM 雙工LC
Hot #45129
Hot #45129
NT$4,013.00
FS P/N: CWDM-SFP10G-20SPFS P/N: CWDM-SFP10G-20SP
146 銷量
98 評價
6 問答
波長:
13件現貨 中國倉, 預計03 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
瞻博 EX-SFP-10GE-CWE31-20 兼容 10G CWDM SFP+ 光模組 (單模, 1310nm, 20km, LC光纖跳線, DOM數字診斷)
規格參數
Juniper Networks兼容型號名
EX-SFP-10GE-CWE31-20
品牌
飛速(FS)
封裝
SFP+
最大傳輸速率
10Gbps
波長
1310nm
最大傳輸距離
20km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
功耗
1.2W
封裝技術
TO
激光器類型
DFB CWDM
數據診斷(DOM)支持
是
發射功率
1~6dBm
接收功率
-14.4~0dBm
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
接收靈敏度
<-14.4dBm
調製
NRZ
消光比
>3.5dB
技術協議
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI, ITU-T G.652
質保
5年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231117165407k0gveb.jpg)
特徵概述
10G領先的性能和質量
內置Semtech晶元,提供高速、低功耗的10G鏈路。
Semtech驅動晶元
穩定傳輸
≤1.2W
低功耗
CWDM DFB激光器
確保產能
高容量CWDM傳輸
CWDM模塊與MUX/DEMUX設備搭配,提高光纖網路容量和效率,實現波長靈活調整並簡化網路架構。
適用於低成本和短距離的應用
CWDM模塊因波長間隔較寬且光模組的成本較低,一般應用於中距、長距等市級場景,如MAN、接入拉遠網路。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231101112358h09b13.jpg)
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保出貨的每一支光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
為您的網路實現無縫連接
FS BOX提供靈活庫存成本,可重新配置不同兼容品牌光模組。
最大傳輸速率 | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
波長 | 1270-1330nm | 1270-1330nm | 1350-1450nm | 1270-1450nm | 1470-1610nm |
介面 | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC |
最大傳輸距離 | 20km | 10km | 20km | 40km | 80km |
晶元 | Semtech | Semtech | Semtech | Semtech | Semtech |
封裝技術 | TO | TO | TO | TO | BOX |
激光器 | DFB CWDM | DFB CWDM | DFB CWDM | DFB CWDM | EML CWDM |
接收靈敏度 | <-14.4dBm | <-14.4dBm | <-14.4dBm | <-14.4dBm | <-16dBm |
功耗 | 1.2W | 1.5W | 1.2W | 1.2W | 2W |
用戶提問
提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
74
18
6
0
0
H***l
United States
May 26, 2020
We need a large quantity of 10G optical transceivers for our new data center. Restricted by a limited budget and a tight schedule, I count on FS to provide a cost-effective solution for me. My account manager is rather professional and patient to answer all my questions, really nice conversations we have. I have to praise your fabulous customer services. And the modules were well-packaged and worked perfectly on our switches. Will recommend you to my friends in this field.
確認購買
有幫助 16
評論 0N***d
United States
May 08, 2020
I bought the S3900 switch on your website, so I need several SFP+ optical modules to support 10GbE. These 10G transceivers that can provide 10GBase-CWDM throughput up to 20km over SMF are suitable for my needs. Neat facade, easy to install, and works smoothly with the switch. Fairly nice!
確認購買
有幫助 16
評論 0B***a
Spain
April 02, 2020
Thanks for offering the quality modules at a reasonable price. The knowledgeable people and nice talk impressed us a lot, we will purchase 25G modules at FS for our network upgrade.
確認購買
有幫助 13
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄